お知らせ
2021年のお知らせ
日付 | タイトル | 製品ちらし |
2021年11月8日 | Corning® 75 ㎠ フラスコ 3製品販売再開のご案内 | |
2021年10月25日 | Corning® BioCoat® セルカルチャーインサート 1製品 販売再開のご案内 | |
2021年8月2日 | Falcon® 遠沈管 1製品 販売再開のご案内 | |
2021年7月1日 | 製品価格改定のご案内 | |
2021年5月31日 | Corning® 3D 組織透明化試薬 発売のお知らせ | 製品ちらし |
2021年5月31日 | Corning® ハイパースタックセルカルチャー容器とHYPERStack Nest発売のお知らせ | 製品ちらし |
2021年3月29日 | FalconⓇ ピペットコントローラー用アクセサリー製品 販売開始のお知らせ | |
2021年3月1日 | Corning® ボトルトップディスペンサー発売のお知らせ | 製品ちらし |
2021年2月1日 | ピペッター校正サービス開始記念キャンペーンのお知らせ | |
2021年2月1日 | ピペッター校正サービス開始のお知らせ | 校正サービスちらし |
2021年1月25日 | Falcon® 体外受精研究用プラスチックウェア1製品販売再開のご案内 | |
2021年1月25日 | ピペッター修理依頼方法について | |
2021年1月12日 | Corning® 超低接着表面2製品 発売のお知らせ |
日付 | タイトル |
2021年12月20日 | Axygen® AxyPrep MAG PCR ノーマライザーキット 販売中止のご案内 |
2021年9月13日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2021年9月6日 | Corning Transwell® -COL(コラーゲンコート済み)3製品 新規受注停止ならびに販売中止のご案内 |
2021年9月6日 | Corning® シリンダー100mLとフタ 一時販売見合わせのご案内 |
2021年8月10日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2021年8月2日 | Corning® オステオアッセイ表面3製品 一時販売見合わせのご案内 |
2021年6月21日 | Corning® ストリペッタープラス アクセサリー製品 販売終了のご案内 |
2021年6月21日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2021年6月7日 | Corning® ハイパーフラスコ 1製品 販売中止のご案内 |
2021年5月31日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2021年3月22日 | CorningⓇ BioCoat™ 1製品 販売中止のご案内 |
2021年3月22日 | AxygenⓇ 1製品 販売中止のご案内 |
2021年3月8日 | Corning® ストリペッタープラス用シリコン製ピペットホルダー 販売終了のご案内 |
2021年2月22日 | CorningⓇ BioCoat™ 1製品販売中止のご案内 |
2021年2月8日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2021年2月1日 | Corning® HUVEC-2 ヒトさい帯静脈血管内皮細胞 販売中止のご案内 |
2021年2月1日 | Corning® と Falcon® 遠沈管 2製品 一時販売見合わせのご案内 |
2021年1月12日 | Corning® 超低接着表面 2製品 販売中止のご案内 |
2021年1月12日 | Corning® BioCoat™ 1製品 販売中止のご案内 |
2021年1月12日 | Corning® 一部製品 販売中止のご案内 |
2021年1月12日 | Corning® 3製品 販売中止のご案内 |