FTTR Design-Leitfaden für die Hotellerie der Zukunft | Corning

Fiber-to-the-Room – der vernetzte Gast

Fiber-to-the-Room – der vernetzte Gast

Der Aufbau einer tieferen Verbindung zu Ihren Gästen beginnt mit dem Aufbau stärkerer Verbindungen in Ihrem Netzwerk. Die heutigen Hotelgäste reisen mit mehr Geräten als je zuvor, was selbst die robustesten traditionellen Netzwerke mit ununterbrochenem Streaming, Teilen und Herunterladen unter Druck setzt. Fiber-to-the-Room kann Ihnen helfen, mit der Nachfrage Schritt zu halten und die Zufriedenheit der Gäste zu verbessern. Entwickelt, um der Explosion der Nutzung von verbundenen Geräten gerecht zu werden, bietet es praktisch unbegrenzte Bandbreite über ein sicheres, zuverlässiges, kosteneffizientes und zukunftssicheres Netzwerk. So können Sie die Bedürfnisse der Gäste von heute erfüllen und sind bereit, morgen Erlebnisse der nächsten Generation zu bieten.

Laden Sie den FTTR Design-Leitfaden für die Hotellerie der Zukunft herunter, um mehr zu erfahren >

 

Holen Sie sich noch heute Ihr Exemplar des FTTR-Design-Leitfadens für die Hotellerie der Zukunft!

Vielen Dank!

Ihr Dokument steht unten zum Download bereit. Wir wünschen Ihnen viel Spaß mit dem Leitfaden und hoffen, dass er Ihnen bei Ihrer Entscheidungsfindung nützlich ist.

Dokument herunterladen

Solution Benefits


Corning® Everon® Network Solutions

Fiber to the Edge (FTTE) Netzwerke

Fiber to the Edge (FTTE) Netzwerke

Corning® Everon® FTTE-Netzwerke bieten eine leistungsstarke Netzwerklösung, die die Zuverlässigkeit der Glasfaser vom Gebäude-Backbone zu einem gebäudeweiten FTTE-Netzwerk erweitert.

Mehr erfahren

Lokale Netze (LAN)

Lokale Netze (LAN)

Ihr lokales Netzwerk (LAN) ist das Herzstück Ihres Unternehmens - es verbindet alle Geräte, die Sie für den Betrieb Ihres Unternehmens benötigen. Unabhängig davon, ob Sie Ethernet oder Wi-Fi verwenden, benötigen Sie eine Grundlage, um Ihre heutigen Anforderungen zu erfüllen und Ihr Netzwerk auch in Zukunft wachsen zu lassen.

Mehr erfahren