Der digitale Wandel stellt inzwischen auch klassische Bereiche wie die Hotelbranche auf den Kopf: Vom Businesstraveller bis hin zum Ferienreisenden haben Gäste heute mehr smarte Geräte im Gepäck als jemals zuvor – und eine enorme Erwartung an die Qualität der Konnektivität. Fürs Kommunizieren, Streamen, Filmen & Sharen, für Remote Working und vieles mehr. Unser exklusives Angebot an Hotelbetreiber: Nutzen Sie die langjährige Erfahrung unseres Expertise-Teams, um die stets wachsende Nachfrage nach schnellerem Netz und mehr Bandbreite zu erfüllen. Mit unserer Unterstützung bekommen Immobilien eine performancestarke und flexible Grundausstattung – für eine möglichst einfache Netzwerkerweiterung in der Zukunft.
Der Schlüssel sind Cornings sogenannte „Wire-it-once“-Lösungen: Eine einmalige vorausschauende Glasfaser-Verkabelung macht Baumaßnahmen und Eingriffe in der Zukunft unnötig. Sie ist modular und skalierbar – ein unschlagbarer Vorteil gegenüber herkömmlichen Kupfernetzen – und ein Garant für dauerhafte Geschwindigkeit, Performance und Zuverlässigkeit, auch in der Zukunft. Anwendungen hinzufügen? Kein Problem und ohne Infrastrukturausbau möglich! Upgrades, die bislang einen teuren Vollaustausch in "Rip-and-Replace“-Manier erfordern? Gehören definitiv der Vergangenheit an.
Das Glasfaser-Versprechen: mehr Flexibilität, mehr Sicherheit, zufriedenere Gäste
Erfolgreiche Hotelbetreiber wissen: Moderne Gästetechnologie und höchste Sicherheitsstandards sind entscheidend für die Hotellerie der Zukunft. Dennoch spiegeln die IT-Budgets der Branche diese Priorität oft nicht wider: Studien ergaben, dass im Schnitt unter 5 % des Gesamtumsatzes für Technologieinvestitionen aufgewendet werden. 45 % geben an, dass sie nicht über das nötige Budget verfügen, um ihre Ziele zu erreichen. Die gute Nachricht: Cornings glasfaserbasierte "Wire-it-once"-Lösungen sind ideal geeignet, um Investitionen nachhaltig zu optimieren. Sie sind in der Lage, zeitaufwändige und kostspielige zukünftige Upgrades an der horizontalen Verkabelung signifikant zu reduzieren.