网络正在发生变化。 无论是关系到企业竞争优势还是保持客户和员工联系的关键,您的网络现在都是第四个公用事业。 与水、电和天然气一样,网络提供的连通性对于保持企业的生存至关重要。 康宁已经发展了其解决方案,不仅满足当今不断变化的网络的需求,还提供给您灵活性和控制,以利用未来的技术。无论是传统的局域网部署、您所在位置的蜂窝覆盖还是下一代建筑内网络,康宁都拥有解决方案。
重新构想您的网络
建筑内网络
建筑内网络
不断变化的网络
康宁总是着眼于未来,这对你的网络意味着什么。 探索您应该关注的趋势,以及它们将如何影响未来的网络-也许比您想象的要快。
您的网络已简化。光纤和有源深度网络拓扑。
您是否需要一种更简单的方法来设计建筑物的 IP 网络?
设计建筑物的 IP 网络如此简单。
康宁的建筑内网络解决方案是我们富有远见的光纤和供电深度拓扑网络,可实现建筑物内的 5G 就绪连接,能够将多种技术融合到单个简化的基础架构上。
通过将核心建筑内网络 - 局域网、供电网络和蜂窝网络 - 与一个基于光纤的骨干网相结合,为企业和运营商创建了一个全面的解决方案。我们的建筑内网络解决方案简化且可扩展,取代了多个独立、基于传统类别和同轴布线架构,使其成为过去。
它是如何工作的?通过利用光纤的固有优势,将其从 IT 机柜、建筑和开发基础架构中引入,我们的解决方案可实现高性能光纤基础架构,从而提供更多服务、应用程序和增强的功能。它可以处理多种网络技术的需求,包括:局域网、蜂窝和视频,建筑管理系统:软件定义网络 (SDLAN);以及关键应用,如:分布式天线系统 (DAS)、小基站、Wi-Fi、监控、VoIP、IPTV、POS 和其他基于互联网的应用。
 
							资源中心
建筑内网络资源
建筑内网络资源
有关康宁建筑内网络解决方案和产品的行业文章、案例研究和信息的一站式资源。从局域网(传统和下一代)和蜂窝(DAS和小基站)解决方案中进行选择。
有关康宁建筑内网络解决方案和产品的行业文章、案例研究和信息的一站式资源。从局域网(传统和下一代)和蜂窝(DAS和小基站)解决方案中进行选择。
了解更多