无线 DAS | 分布式天线系统 | 光通信 | 康宁

Corning ONE 分布式天线系统

Corning ONE 分布式天线系统

分布式天线系统 (DAS) 要求正在发生变化:扇区化方案发生变化,现有频段的新频率正在使用,SISO/MIMO 方法正在修改,新的频段正在部署中。Corning® ONE™ DAS 解决方案支持大型建筑、高层或园区式部署,可以对其进行管理。我们的模块化 DAS 解决方案为多个运营商提供成本优化、多频带覆盖和容量支持,提供单一、简化的光纤基础设施,以结束常规更换升级周期。复合布线可用作面向未来的运输工具,以增强 4G 和 5G 未来,同时降低安装成本和部署时间。通过自动发现所有网络组件和内置系统测试,设置和调试都得到了简化。随着新频段的滑入放大器的可用性,以及能够根据需要添加更多 MIMO 并根据需要重新扩展,可扩展的平台为增长和可维修性留下了充足的空间。通过我们的 DAS 解决方案在今天和将来保持连接,为各种蜂窝频率和技术提供服务。

康宁 ONE 解决方案基于光纤传输骨干网提供灵活的内置多运营商蜂窝射频和网络数字覆盖解决方案。

光纤基础设施可通过各种预端接(或半预端接)复合缆和先进的端到端设备轻松部署。易于设计,即插即用连接器可显著降低安装成本和部署时间。ONE 解决方案非常适合大型建筑、高层或园区式部署。它使用用户可配置的服务通讯组和易于部署且使用效率高的基础架构,可显著节省资本支出和运营开支。

动态服务分配组管理允许精确的服务分配控制,以满足不断变化的密度需求,并通过为服务提供商在不同级别共享设备来进一步节省成本。无线电源无关的远程单元可用作网络扩展器。以太网功能与专用光纤链路用于 Wi-Fi 卸载,为具有极高速要求的设备和应用带来了更高水平的粒度和支持。

Corning DAS 解决方案

ONE 设计指南