Remote Power Solutions

是时候重新构想网络基础结构了?

随着使用 WiFi 和蜂窝接入点的设备数量不断增加,带宽和电源需求不断增加,或许是时候以不同的方式设计基础设施了。

康宁的远程供电解决方案可释放机柜空间,集中备份电源和空调,并通过将光纤和电源安全地带入建筑物,减轻水平布线和支持负担。通过接入电源和光纤深入,我们的解决方案将简化了建筑和网络,同时通过使用复合布线和主动供电组件节省了人工成本。在某些情况下,高电压和低压直接传递到终端设备(如交互式 AV 显示屏),在其他情况下,则直接传递到较小的 PoE 交换机,通过短类别跳线连接和供电附近的接入点、智能照明和物联网设备。因此,未来灵活的基础架构可在整个建筑中提供连接、几乎无限的带宽和数千瓦的安全电源。

康宁的远程供电解决方案概述

康宁的远程供电解决方案概述

实现对数据和电源的更大访问

康宁远程供电解决方案可让您扩展覆盖范围 - 在更远的距离内提供可靠的数据和电源。我们的用户友好且经济高效的技术可用于为远程设备供电,例如分布式天线系统、远程访问单元 (RAU) 或软件定义的访问节点 (SDAN),有时也称为光纤网络终端 (ONT)。

远程电源组件,以满足您的需求

我们的远程供电解决方案通过以下组件实现距离和简单性:

供电单元 (PSU 6),最多提供 12 个端口,每个机箱只需要一个机架单元

模块,57 VDC 电源模块 (PSM-I)

3 级铜光复合布线:根据 NEC 830.15,这些线缆适用于 Digital Electricity™ 和 +/190VDC 安装。根据 NEC 725,它们也可以与低压装置一起使用

  • Actifed® 电缆选项,范围从 1 F 到 24 F 和 2 Cu 到 12 个 Cu 导体
  • 铜导体尺寸从 20 到 12AWG 不等
  • 电缆可以直接或通过连接支持设备
  • 当运行长度未知时,可订购散装电缆,以便在现场轻松接通,从而允许 3 级低压配电距离远超过通过类别电缆的 300 英尺限制。

扩展最终用户应用的可能性

从当地配电室开始,电源注入、电源单元 (PSU 6) 和 ActiFi ® 电缆可减少基础设施层,并允许远距离传输数据。康宁远程供电解决方案还可以为远程设备(如 SDAN、分布式天线系统远程访问单元和 ONT (SDAN) 供电。

反过来,SDAN 提供快速网络连接,支持通过以太网供电 (PoE) 和 POE+,可在超过2千英尺的距离内提供关键的最终用户应用,如访问控制设备、安全摄像机、无线接入点和安全电话。

康宁光网络终端可以提供 PoE(15.4 W)、PoE+ (30 W) 和 PoE+ (60 W) 的多个端口,从而实现网络连接的灵活性。以太网供电也可以管理到端口级别,而设备流量和操作可以使用软件管理平台进行监控,而无需前往远程位置。能够在单个配电室中定位远程设备可降低成本并提高效率,这是实现康宁软件定义局域网的一大优势。

复合缆支持距离长度

  30W 60W 75W
20 AWG 590 ft 295 ft 235 ft
16 AWG 1,500 ft 750 ft 600 ft
14 AWG >2,000 ft 1,190 ft 950 ft
12 AWG   >2,000 ft 1,895 ft 1,500 ft

说明:

咨询康宁解决方案架构团队,查看超过 2千英尺的距离。

表中的计算结果是基于以下假设:

1. 温度: +45°C

2. 电线类型:铜绞线

3. 电源:带 PSM-I 电源模块的 PSU6-1U

    a: 57 V 最大电压输出

    b: 100 W 最大功率输出

4. 最小 ONT 输入电压:48 V

5. 这些距离是估计的