Corning ONE 远端技术

Corning ONE 远端技术

Corning ONE 远端技术

中功率远端

康宁的 中功率远端单元 (MRU)为康宁 ONE™ 解决方案提供远程室内和室外覆盖。它是一种光纤馈送、紧凑且可扩展的多服务解决方案,旨在通过为大型公共场所(如园区应用)提供完整的射频开放空间覆盖,来补充 ONE 平台。MRU 最多支持七个频段。它使多种无线技术和运营商服务能够分布在单个宽带基础设施上。MRU 可以部署在新站点中,也可以与现有的低功耗 RAU/RAU5 远端一起部署,共享一个通用前端和管理系统。除了 ONE 解决方案部署外,MRU 还针对不同的场地要求提供全面的室内和室外覆盖解决方案,支持从高层建筑和校园拓扑到体育场和机场的一切服务。通过前端控制模块 (HCM) 的 Web 会话为每个 MRU 服务提供管理和配置选项。

MRU 补充了康宁 ONE™ 解决方案,提供了完整的解决方案,包括前端元件(即前端单元、光学接口单元和/或集成前端单元)以及在现场安装或安装的任何其他系统远程设备(例如 RAU)。在下行链路中,在前端,BTS/BDA RF 信号受安装在前端单元(即 HEU/IHU)中的特定于服务的 RIM 的调节,确保稳定的射频电平。然后,条件信号被转发到光学接口单元,并由 光学接口模块转换为光信号,用于通过单模光纤传输到远程位置的 MRU。所有移动服务通过安装在远程位置的宽带天线基础设施通过单个天线端口进行组合和分发。在上行链路中,该过程被反转。前端控制模块(HCM v1.6 及更高版本)支持对所有 ONE 解决方案元件进行集中、单源本地和远程管理。

RAU5x – 五波段远端

五频段远程访问单元 (RAU5x) 是紧凑的光纤馈线室内覆盖远程设备,适用于Corning® ONE™ 解决方案。 RAU5x 是一种多服务远程,最多可分发七个单输入单输出 (SISO) 服务。 射频服务通过光缆接收,并转换为通过外部 QMA 天线端口在外部垂直,定向,全向天线上分配。此外,RAU5x 机箱可以托管千兆以太网模块 (GEM),从而实现卸载,扩展和有效使用 Wi-Fi 资源。通过与建立在前端站点上的前端控制模块 (HCM) 的 Web 会话,为每个 RAU5x 服务提供管理和配置选项。

RAU5x 分发从Corning® ONE™ 解决方案前端在光纤基础设施上接收的无线和以太网服务。 RAU5x 是特定于服务的模块,支持五个 SISO 服务,该服务执行从光接口单元接收到的信号的光到射频转换。信号通过外部天线自动过滤,放大和分配。然后,在将上行链路信号发送回光接口单元之前,先将其转换为光信号。