Corning ONE Headend Technology

Corning ONE 前端技术

Corning ONE 前端技术

前端单元

光学接口单元 (OIU) 是一种模块化、基于机箱的有源射频到光学转换器,旨在与前端单元配合使用。它将从多达四个连接的前端单元接收的射频信号转换为光信号,以便通过多达 36 个光链路路由到中间和远端元件。光学接口单元通过指定为站点管理单元的 前端单元进行管理。

产品规格书
快速安装指南

 

前端到 GX 接口盒 (IFB)

IFB 是一个组合器/分路器接口盒,它结合了来自两个前端单元 (HEU/IHU) 的射频服务,通过光中央集线器 (OCH) 模块路由它们,然后转发到大功率 GX 遥控器。IFB 支持部署 GX WCS/2.5 GHz TDD(双频)遥控器与 GX 四频远程一起,从而在康宁 ONE 解决方案中实现全面的大功率频段覆盖范围。

产品规格书
快速安装指南

集成前端单元

集成前端单元 (IHU) 是一种紧凑、灵活、基于机箱的系统,可执行两项功能:对来自多达 8 个频段的射频信号进行调制,并为射频信号提供射频到光信号转换。

集成前端单元支持 12 个插槽:

  • 四个插槽专用于射频调制模块
  • 四个插槽专用于光学转换模块
  • 四个插槽是双插槽,可以容纳调制模块或光学转换模块。

这为支持的服务数量(每个模块一个)和光链路数(每个模块三个)提供了配置灵活性。

集成前端单元可用作站点管理单元(如果安装了适当的控制模块),也可以通过指定的前端单元进行管理。

产品规格书
快速安装指南

 

光学接口单元

光学接口单元 (OIU) 是一种模块化、基于机箱的有源射频到光学转换器,旨在与前端单元配合使用。它将从多达四个连接的前端单元接收的射频信号转换为光信号,以便通过多达 36 个光链路路由到中间和远程端元件。光学接口单元通过指定为站点管理单元的前端单元(或集成前端单元)进行管理。

产品规格书
快速安装指南