OnePlus Nord
OnePlus Nord hỗ trợ 5G và được trang bị các tính năng như: bộ 4 camera sau, 2 camera trước, dung lượng pin lớn 4.115 mAh cùng tính năng sạc Warp Charge 30T và màn hình Fluid AMOLED 6,44 inch tần số quét 90 Hz.Để tăng độ bền, cả mặt trước và mặt sau đều được thiết kế bằng kính cường lực Corning® Gorilla® Glass 5 bền bỉ để chống hư hại do rơi rớt hiệu quả hơn.