OnePlus 8 Pro
Được thiết kế để dẫn đầu về tốc độ, OnePlus 8 Pro sở hữu bốn camera Dynamic 48 MP vô cùng đẹp mắt, pin 4.510 mAh với Wrap Charge không dây và Warp Charge 30T, cùng với màn hình AMOLED 6,78 inch 120 Hz QHD + Fluid AMOLED, hội tụ trong một thiết kế viền đẹp mắt và thoải mái. Để chống rơi rớt tốt hơn, OnePlus 8 Pro được trang bị kính cường lực đạt chuẩn IP68 Corning® Gorilla® Glass 5 ở cả mặt trước và mặt sau.