Étude de cas Sipartech | Corning

MiniXtend®: Des câbles plus petits, les opportunités les plus grandes

Webinaire de 30 min. :
MiniXtend®, une étude de cas avec Sipartech

Webinaire de 30 min. :
MiniXtend®, une étude de cas avec Sipartech

Pour mieux comprendre les spécificités d’installation liées aux micro câbles, retrouvez ici « Installations de Micro Câbles » par Grégory Larcher de Gagneraud et Dominique Sanitas, Ingénieur d’Application pour Corning Optical Communications, présentation donnée à l’occasion d’un atelier du Cercle CREDO.  Gagneraud est un des installateurs qui intervient dans le projet majeur de Sipartech de plus de 1700 km à travers toute la France. Ce projet a utilisé le câble MiniXtend® et la fibre Corning. Cette présentation s’attache aux aspects techniques avant et pendant l’installation.

Inscrivez-vous pour accéder au téléchargement

Merci pour votre inscription !

Voici votre lien vers le webinaire :

Installations de Micro Câbles, Gagneraud et Corning Optical Communications

Contactez-nous

Câbles MiniXtend®

Câbles MiniXtend®

Partager