MiniXtend®-Kabel | Corning

NEU - Erweiterungen des MiniXtend®-Portfolios

Steigende Nachfrage nach Bandbreite, zunehmende Überlastung der Rohre und die Konvergenz der Netze führen zu neuen Herausforderungen.

All dies wird durch die neuen MiniXtend®-Kabel addresiert - höhere Faserzahlen bei geringerem Kabeldurchmesser.

Große Dinge kommen wirklich in kleinen Dimensionen!

MiniXtend®-Kabel

MiniXtend®-Kabel

Die Nachfrage nach wachsender Bandbreite für unterschiedlichste Anwendungen fordert belastbare Glasfaserleitungen, muss aber gleichzeitig die ansteigende Überlastung von Netzwerkleitungen vermeiden.

Corning adressiert mit seiner neusten MiniXtend Lösung im Mikroformat genau diese Anforderungen. Die für die luftunterstützte Verlegung in Mikrorohrsystemen entwickelten Kabel sind um bis zu 50 Prozent kleiner als herkömmliche Bündeladerkabel und bieten mit hohen Faseranzahlen und kleinen Kabeldurchmessern zukunftsfähige Lösungen.

Die MiniXtend Familie von Corning umfasst dabei die folgenden innovativen, optischen Verkabelungslösungen im Mikroformat:

MiniXtend-Kabel – Original Corning Mikrokabel in herkömmlicher Bündeladerausführung mit 12 bis 144 Fasern.

MiniXtend-HD-Kabel – Mikrokabel mit der höchster Faserdichte und mit bis zu 288 Fasern verfügbar. Erreicht durch den Einsatz der Corning SMF-28® Ultra 200 Faser. Zusätzlich ist das MiniXtend-HD-Kabel um bis zu 20 Prozent kleiner als herkömmliche Mikrokabel.

MiniXtend-Kabel mit garnfreier FastAccess™ Technologie verfügt über dieselben Abmessungen und die gleiche Faseranzahl (12-144 Fasern) wie das Original-MiniXtend-Kabel, ist darüber hinaus jedoch mit unserer zeitsparenden garnfreien FastAccess-Technik ausgestattet. Durch diese bahnbrechende Innovation auf dem Gebiet der Kabelkonstruktion wird die Notwendigkeit des Einsatzes von Bindergarnen und quellfähigen Elementen zur Sicherung der Längswasserdichtigkeit beseitigt. Dadurch verkürzt sich der Aufwand um an die Fasern zu gelangen um bis zu 70 Prozent. Zusätzlich wird eine Beschädigung der Aderhülle verhindert.

MiniXtend® Zentraladerkabel – ideal für FTTH-Anwendungen und die Installation in Kabelkanälen mit einem Innendurchmesser von 4 mm. Mit Faserzahlen von 12 bis 36 Fasern, sind sie etwa 50% kleiner als Standard-Mikrokabel bei vergleichbarer Faserzahl und unterstützen Betreiber dabei, Installationen unter schwierigsten Platzverhältnissen zu ermöglichen.

Produktinformationen

Schlankere Kabel, größere Möglichkeiten

MiniXtend® Ressourcen

* Die garnfreie FastAccess-Technologie von Corning bezieht sich auf die Kombination eines innovativen Mantels mit modernster Technologie, um den Kabelaufbau durch den Herstellungsprozess zu binden und den Einsatz von Bindegarnen und wasserdichten Bändern zu vermeiden.