FlexNAP™ System | Corning
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
Découvrez le système FlexNAP™

Découvrez le système FlexNAP™

Connaissez-vous les avantages du système FlexNAP™ de Corning ? Notre système FlexNAP offre un déploiement économique pour les réseaux fibrés, à une vitesse nettement supérieure à celle des déploiements traditionnels sur site. La rapidité du déploiement du réseau fibre optique, associée à la fiabilité des tests en usine offre un avantage considérable pour l’utilisateur.

En savoir plus (en anglais) >

Zoom sur l'innovation

Redéfinir la connectivité du foyer

Redéfinir la connectivité du foyer

Répondre aux besoins du client

Vous ne vous en souvenez peut-être pas, mais il n'y a pas si longtemps, le réseau FTTH n’existait pas. Il n'y avait aucun déploiement de réseau fibré à grande échalle, aucun équipement personnalisé et aucune procédure d'installation recommandée ou standard. Alors que Corning préparait les déploiements FTTH depuis de nombreuses années, nous n’avions pas encore eu l’occasion de travailler avec un client et de concrétiser notre vision de l’acheminement de la fibre optique jusqu’au domicile. Cela a changé lorsque le premier grand opérateur a annoncé son intention de déployer la technologie FTTH.

Avec cette annonce, nous avons pu travailler en collaboration avec notre partenaire. Notre objectif était d’associer notre expertise en fibre optique avec le besoin du client de disposer d’un produit fiable et prêt pour l’avenir, pouvant être déployé rapidement pour permettre des déploiements FTTH à grande échelle. Le résultat : le système FlexNAP™. Il fait appel à des câbles de fibre optique standards, sur lesquels des points d’accès réseau sont préinstallés aux emplacements choisis par le client. Avec ce produit, nous avons pu apporter au client les avantages de la fibre optique, avec des déploiements bien plus rapides que les installations traditionnelles.

En collaboration avec notre client, nous avons développé un produit qui a révolutionné le réseau FTTH et reste un élément essentiel dans de nombreux déploiements FTTH actuels.

Ressources pour le système FlexNAP™

Partager