Centrix™ Gehäuse | Corning
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
Centrix™ – Höchste Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit dank verschiedener Gehäuse

Leere Gehäuse für bedarfsgerechte Flexibilität

Leere Gehäuse für bedarfsgerechte Flexibilität

Anwendung

• Centrix-Gehäuse bieten dank Kerben zum leichten Einschub der Kassetten einen hervorragenden Zugriff auf die Ports

Dichte

• 1HE: Bis zu 3 Kassetten
• 2HE: Bis zu 6 Kassetten
• 4HE: Bis zu 12 Kassetten

Portkapazität (LC l SC l LSH)

• 1HE: 108F l 72F l 36F
• 2HE: 216F l 144F l 72F
• 4HE: 432F l 288F l 144F

Gehäuse mit Kassetten und Pigtails für erleichtertes Arbeiten im Feld

Gehäuse mit Kassetten und Pigtails für erleichtertes Arbeiten im Feld

Anwendung

• Diese Centrix-Gehäuse sind mit Centrix-Spleißkassetten vorbestückt in verschiedenen Konfigurationen erhältlich.
• Die Kassetten sind mit Kupplungen, Einzelfaserpigtails bzw. Anschlußkabeln und Spleißzubehör bestückt. Dies reduziert die Installationszeit und Verpackung.

Kapazität

• 1HE: Bis zu 3 Kassetten
• 2HE: Bis zu 6 Kassetten
• 4HE: Bis zu 12 Kassetten

Einzelfaser-Portkapazität

 

  LC Stecker SC Stecker LSH Stecker
Fasern pro Kassette 12 24 36 12 24 12
1HE Gehäuse 36F 72F 108F 36F 72F 36F
2HE Gehäuse 72F 144F 216F 72F 144F 72F
4HE Gehäuse 144F 244F 432F 144F 288F 144F

Vorkonfektioniertes Gehäuse für schnellere Installation

Vorkonfektioniertes Gehäuse für schnellere Installation

Anwendung

• Die komplett vorkonfektionierten Centrix-Gehäuse sind mit Spleißkassetten und bereits vorinstallierten Kabeln erhältlich. Die Gehäuse ermöglichen so die schnelle Verbindung zu anderer Komponenten des Netzes entweder innerhalb oder außerhalb des Gebäudekomplexes. Einfach Gehäuse installieren,  Kabel einziehen und schon ist das System betriebsbereit.

Kapazität

• 1HE: Bis zu 3 Kassetten
• 2HE: Bis zu 6 Kassetten
• 4HE: Bis zu 12 Kassetten

Kabelbtypen

• Innenkabel
• Innen- und Außenkabel (Universalkabel)
• MiniXtend

Kabellängen

• Min. 5 Meter
• Max. bis zu 200 Meter

Einzelfaser-Portkapazität

 

  LC Stecker SC Stecker LSH Stecker
Fasern pro Kassette 12 24 36 12 24 12
1HE Gehäuse 36F 72F 108F 36F 72F 36F
2HE Gehäuse 72F 144F 216F 72F 144F 72F
4HE Gehäuse 144F 244F 432F 144F 288F 144F

Entdecken Sie weitere Informationen zu Kommunikationsnetzwerken