Centrix™- Schränke und Gestelle | Corning

Centrix™ – Höchste Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit dank verschiedener Schränke bzw. Gestelle

Einzelschrank mit Zugang von vorne

Einzelschrank mit Zugang von vorne

Anwendung

• Der Einzelschrank ermöglicht flexible Cross-Connect-Verbindungen für Räume, in denen wenig Platz vorhanden ist, und kann bei 40 HE mit bis zu 120 Centrix-Kassetten verwendet werden.

Kapazität

• LC: 4.320 l SC: 2.880 l LSH: 1.440

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 900 mm x 300 mm

Patchkabelmanagement

• 10 Kabelmanagement-Umlenkrollen
• Verbindungskabelmanagement im „freien Loop“ ermöglicht Einsatz nur einer Patchkabellänge (jeweils 4m)
• Unterer Kanal für zusätzliche Möglichkeiten zur Verlegung von Verbindungskabeln
• Zuleitungskabel können von oben und unten in den Schrank geführt werden

Gestell- bzw. Schrankoptionen

• Option 1: Basis-Schutz für die kontrollierte Bereiche im freien Gestell
• Option 2: Schutz für Patchkabel zwischen Schränken durch unteren Kanal
• Option 3: Vollständiger Schutz gegen unbefugten Zugriff durch Seitenwände und Türen

Einzelschrank-Spleißkonzentrator / Kabelübergabegestell (KÜG)

Einzelschrank-Spleißkonzentrator / Kabelübergabegestell (KÜG)

Anwendung

• Der Einzelschrank ermöglicht eine hohe Packungsdichte der Spleiß-Patch-Verbindungen in Bereichen mit begrenztem Platzangebot und ermöglicht mit 40 HE bis zu 120 Centrix- Kassetten mit je bis zu 36 Fasern je Kassette.

Spleiß-Patch-Kapazität

• 4.320 Fasern

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 900 mm x 300 mm

Patchkabelmanagement

• Kabeleingang von oben oder unten
• 10 Kabelabfangplatten

Einzelschrank mit Möglichkeit für Interconnect-Verbindungen

Einzelschrank mit Möglichkeit für Interconnect-Verbindungen

Application

• Der Einzelschrank (1200 mm breit) ermöglicht das Management von Doppel-Verbindungskabeln und Cross-Connect- und Interconnect-Verbindungen mit benachbarten Geräten
• Mit 40 HE nimmt der Schrank bis zu 120 Centrix-Kassetten auf

Kapazität

• LC: 4.320 l SC: 2.880 l LSH: 1.440

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 1200 mm x 300 mm

Patchkabelmanagement

• Kabelwannen im unteren Bereich ermöglichen die Verlegung weiterer Verbindungs- bzw. Patchkabel
• 20 Kabelmanagement-Umlenkrollen
• Verbindungskabelmanagement im „freien Loop“
• Eingehende Kabel können von oben und unten in den Schrank geführt werden

Gestell- bzw. Schrankoptionen

• Option 1: Basis-Schutz für die kontrollierte Bereiche im freien Gestell
• Option 2: Schutz für Patchkabel zwischen Schränken durch unteren Kanal
• Option 3: Vollständiger Schutz gegen unbefugten Zugriff durch Seitenwände und Türen

Doppelschränke mit Zugang von vorne (Rücken-an-Rücken-Montage)

Doppelschränke mit Zugang von vorne (Rücken-an-Rücken-Montage)

Anwendung

• Die Doppelschränke (Rücken-an-Rücken bzw. Back-to-Back) von Centrix bieten Platz für 80 HE und können 240 Centrix-Kassetten aufnehmen. Das Verbindungskabelmanagement ermöglicht Cross-Connect-Verbindungen im Schrank mit nur einer Verbindungskabellänge von je 4m.

Kapazität

• LC: 8.640 l SC: 5.760 l LSH: 2.880

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 900 mm x 600 mm

Patchkabelmanagement

• Kabeleingang von rechts oder links
• Kabelkanäle im unteren Bereich ermöglichen die Verlegung weiterer Verbindungskabel
• 20 Kabelmanagement-Umlenkrollen
• Verbindungskabelmanagement im „freien Loop“
• Eingehende Kabel können von oben und unten in den Schrank geführt werden.

Gestell- bzw. Schrankoptionen

• Option 1: Basis-Schutz für die kontrollierte Bereiche im freien Gestell
• Option 2: Vollständiger Schutz gegen unbefugten Zugriff durch Seitenwände und Türen

Doppelschränke mit Zugang von vorne (Montage nebeneinander)

Doppelschränke mit Zugang von vorne (Montage nebeneinander)

Anwendung

• Die Doppelschränke (Side-by-Side) von Centrix bieten Platz für 80 HE und können 240 Centrix-Kassetten aufnehmen. Das Verbindungskabelmanagement ermöglicht Cross-Connect-Verbindungen im Schrank mit nur einer Verbindungskabellänge von je 4m
• Der untere Kanal ermöglicht eine einfache Verlegung der Kabel durch mehrere Schränke

Kapazität

• LC: 8.640 l SC: 5.760 l LSH: 2.880

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 1800 mm x 300 mm

Patchkabelmanagement

•  20 Kabelmanagement-Umlenkrollen
• Verbindungskabelmanagement im „freien Loop“
• Eingehende Kabel können von oben und unten in den Schrank geführt werden

Gestell- bzw. Schrankoptionen

• Option 1: Basis-Schutz für die kontrollierte Bereiche im freien Gestell
• Option 2: Schutz für Patchkabel zwischen Schränken durch unteren Kanal

Vierfach bzw. Quad-Schränke

Vierfach bzw. Quad-Schränke

Anwendung

• Die Vierfach-Schränke (Rücken and Rücken) von Centrix bieten Platz für 160 HE und können 480 Centrix-Kassetten aufnehmen. Das Verbindungskabelmanagement ermöglicht Cross-Connect-Verbindungen im Schrank mit nur einer Verbindungskabellänge von je 4m. Der untere Kanal ermöglicht eine einfache Verlegung der Kabel durch mehrere Schränke.

Kapazität

• LC: 17.280 l SC: 11.520 l LSH: 5.760

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 1800 mm x 600 mm

Patchkabelmanagement

• 40 Kabelmanagement-Umlenkrollen
• Verbindungskabelmanagement im „freien Loop“
• Eingehende Kabel können von oben und unten in den Schrank geführt werden

Gestell bzw. Schrankoptionen

• Option 1: Basis-Schutz für die kontrollierte Bereiche im freien Gestell
• Option 2: Schutz für Patchkabel zwischen Schränken durch unteren Kanal

Überlängenmanagementgestell (OLM)

Überlängenmanagementgestell (OLM)

Anwendung

Das OLM-Gestell nimmt Patchkabelüberlängen bei Verbindungen zwischen Schränken auf. Bei reihenübergreifenden Verbindungen bildet es den Übergang zur Kabelbrücke.

Abmessungen

• H x B x T: 2200 mm x 600 mm x 300 mm

Eigenschaften

• 20 Kabelmanagement-Umlenkrollen
• Verbindung vom Bodenkanal zur Kabelbrücke
• Aufnahme von Überlängen

Hilfreiche Tools und Ressourcen