Anforderungen an höchste Dichte bei voller Funktionalität erfüllt das Centrix™ System für Ihre Betriebsstelle bzw. Central Office oder Ihren Meet-me-room im Rechenzentrum. Die Kombination der Centrix-Kassetten, Gehäuse und dem Patchkabelmanagementsystem im Einzel-, Doppel- oder Vierfach-Gestell sorgt für höchste managebare Dichte, welches für unterschiedliche Anwendungen mit SC-, LC-, LSH- oder MTP-Steckern konfigurierbar ist.
Merkmale & Vorteile
- Dichte von bis zu 16.000 Ports / m² bei voller Handhabbarkeit
- Konfigurierbar für unterschiedliche Anwendungen und Netzwerkumgebungen
- Skalierbare Architektur für einfache Erweiterungen
- Hervorragendes Patchkabelmanagement mit nur einer Patchkabellänge in Einzel-, Doppel- und Vierfachgestell
- Schnelles und unvorhersehbares Netzwerkwachstum bei niedrigen Kosten und einfacher und schneller Installation
3 Grundbausteine
- Einzel-, Doppel- und Vierfach-Gestelle oder Schränke
- Modular konfigurierbare Gehäuse
- Spleiß-, Patch-, vorkonfektionierte und mit optischen Komponenten bestückte Kassetten