過去10年の間にネットワークの規模が拡大するとともに、従来の3層構造のネットワークアーキテクチャから、よりフラットで幅の広いspine-and-leaf 型ネアーキテクチャへの移行が見られるようになりました。完全にメッシュ化された接続アプローチを採用したspine-and-leaf 型ネアーキテクチャは、業界で切望されていた、予測可能な高速ネットワークパフォーマンスと、信頼性の高いネットワークスイッチファブリックを実現しました。
EDGE™ 4x4 メッシュモジュール
EDGE™ 4x4 メッシュモジュール
Leaf-and-Spine型ファブリックの拡張における原則
- 主な構成要素は、Network Leaves とNetwork Spines
- ホストはleafスイッチにしか接続できない
- すべてのleafスイッチは、利用可能なすべてのspineスイッチに接続する必要
- leafスイッチのアップリンクポート数によりspineスイッチの最大数を決定
- Spine スイッチポート数によりleafスイッチの最大数を決定
- これらの原則が、スイッチメーカーの機器設計に影響をもたらします。
すでにspine-and-leaf 型アーキテクチャを使用している場合でも、これから移行する場合でも、コーニングはデータセンタのスペースを最大限に活用するお手伝いをします。コーニングの EDGE ソリューションと EDGE™ メッシュ モジュールをプランに含めることで、データセンタのスペースを削減することができます。
- スペース・混雑度:75%
- 挿入損失:10%
- 従来のLC二重ブレイクアウトと比較して、導入コストを45%削減