Solutions EXACT pour centres de données à latence faible | Corning

Optimisez le réseau de votre centre de données pour obtenir un temps de latence faible

Optimisez le réseau de votre centre de données pour obtenir un temps de latence faible

Le temps de latence, qui est la mesure du retard dans un réseau, correspond au temps que met une information à voyager jusqu'à sa destination et vice-versa. Il peut être influencé par divers facteurs, notamment les composants du réseau.

Une approche de câblage structuré garantit une distribution égale d'un temps de latence cohérent pour tous les participants au réseau et est particulièrement bénéfique pour le commerce à haute fréquence et d'autres applications qui sont sensibles ou dépendantes d'un faible temps de latence. Notre solution EXACT, une extension de notre gamme de centres de données EDGE™ plusieurs fois primée, réduit considérablement les tolérances de câblage des fibres jusqu'à 80 %, ce qui garantit une prestation de services fiable aux utilisateurs de centres de données de colocation et la conformité aux normes réglementaires telles que MIFID II par l'ESMA.

Avantages des solutions EXACT pour votre centre de données
Jusqu'à 80 % de réduction des tolérances des fibres optiques
Avec un contrôle précis de la longueur optique pour garantir des performances fiables et efficaces du réseau et se conformer au règlement européen des marchés d'instruments financiers
Compatibilité sans faille avec les systèmes EDGE™ / EDGE8®
Pour une intégration facilitée, permettant la migration des systèmes pour une connectique duplex et optique parallèle pour des applications 800G qui optimisent la rentabilité

Connectez-vous !

Outils pour la planification et la mise en œuvre de votre centre de données

Contactez-nous. Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.

Que vous ayez besoin d'aide pour votre travail en cours ou pour un projet futur, nous pouvons vous aider. Veuillez remplir ce formulaire pour nous donner quelques informations.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.