Le tiroir optique LAN1 et les trunks multifibres de Corning vous offrent un design clair et une installation rapide pour répondre à tous les besoins essentiels de vos réseaux de centres de données qui comprennent un nombre de fibres peu élevé ou moyen, notamment dans les centres de données multi-locataires ou les réseaux tertiaires de type LAN.
Nos jarretières LC Uniboot préconnectorisées de 8 à 288 fibres améliorent les temps d'installation et permettent d'économiser 50 % d'espace grâce aux connecteurs LC Uniboot et à la gestion flexible des surlongueurs avec 2 fibres dans un seul câble.
Les connecteurs LC duplex comprennent un volet obturateur pour une connectique propre et à faible perte d'atténuation. Grâce aux fibres multimodes Corning® ClearCurve® et aux fibres ultra SMF-28®, ces connecteurs réduisent les temps d'arrêt du réseau et offrent des pertes d'insertions moindres (CIL).