Gartner prévoit que les dépenses mondiales en Data Centers atteindront 200 milliards de dollars en 2021 et augmenteront d’année en année jusqu’en 2024. Le moteur de cette croissance est la nécessité de soutenir la place croissante qu’occupent les données dans la conduite des affaires pour toutes les entreprises. Le traitement, le stockage et l’analyse de ces données supposent de nouvelles infrastructures. Leur circulation fluide et efficace passe nécessairement par une refonte des architectures réseau. Cette refonte implique de nouveaux types d’équipements, capables de soutenir durablement un accroissement des débits, y compris au sein des Data Centers. Elle implique aussi une simplification drastique de la complexité qui s’est exacerbée ces dernières années.
Les connecteurs fibre optique jouent un rôle central dans cette évolution des Data Centers. Les dernières décennies ont vu l’arrivée d’une gamme variée de types de connecteurs, dont certains ont été développés spécifiquement pour cet usage. Deux interfaces, le LC duplex et le MPO/MTP®, se sont imposées parmi les normes les plus répandues dans les Data Centers. Cependant, les opérateurs cherchent déjà des solutions pour atteindre des débits plus élevés. Ils se tournent vers une connectivité à densité plus élevée et des approches disruptives pour simplifier la conception des réseaux.
Le marché a répondu en introduisant de nouveaux connecteurs classés dans la catégorie des “connecteurs à très petit facteur de forme” (VSFFC). Pour l’instant, les fabricants d’équipements n’ont pas encore commercialisé d’émetteurs-récepteurs pour ces interfaces de connecteur, mais ils devraient bientôt annoncer leur disponibilité.