NeoCloud im Nahen Osten: Hochdichte Verkabelung für souveräne KI | Corning

High‑Density‑Verkabelung für schnellere, suveräne KI‑Infrastrukturen

High‑Density‑Verkabelung für schnellere, suveräne KI‑Infrastrukturen

Ein in den Vereinigten Arabischen Emiraten ansässiger Anbieter für Sovereign‑AI‑ und NeoCloud‑Infrastrukturen startete eine ambitionierte Initiative zur schnellen Bereitstellung einer groß angelegten GPU‑Infrastruktur für anspruchsvolle KI‑Trainings‑ und Inferenz‑Workloads. In einem stark regulierten Umfeld benötigte der Kunde eine Infrastruktur­basis, die sich schnell skalieren lässt, flexibel bleibt und zukünftige Technologie­generationen unterstützt – ohne unnötige Komplexität oder Re‑Design.

Mit mehr als 2.500 GPUs, die innerhalb von rund drei Monaten von der Planung bis zur Inbetriebnahme implementiert wurden, waren Geschwindigkeit und Präzision entscheidend. Die Netzwerk­architektur musste den aktuellen Betriebs­anforderungen gerecht werden und zugleich auf weiteres Wachstum vorbereitet sein, da sich KI‑Workloads und Kunden­anforderungen kontinuierlich weiterentwickeln.

Die Herausforderung: KI‑Netzwerke ohne Kompromisse skalieren

Als sich Implementierungszeiträume verkürzten und KI‑Workloads weiter zunahmen, entwickelte sich die Netzwerkkomplexität zur zentralen Herausforderung – insbesondere in den Server‑to‑Leaf‑ und Spine‑to‑Leaf‑Ebenen der Rechenzentrums­architektur. Der Kunde benötigte eine Verkabelungs­architektur, die High‑Speed Port‑Breakouts zuverlässig unterstützt, darunter:

  • 400G‑Ports, aufgeteilt in 4 × 100G‑Verbindungen auf der Server‑to‑Leaf‑Ebene
  • 800G‑Ports, aufgeteilt in 2 × 400G‑Verbindungen auf der Spine‑to‑Leaf‑Ebene

Diese Anforderungen mussten erfüllt werden, ohne den Rollout zu verlangsamen, ohne Einbußen bei der Portdichte und ohne zukünftige Upgrades auf höhere Übertragungsgeschwindigkeiten oder nächste GPU‑Generationen einzuschränken. Jeder notwendige Re‑Design‑Schritt hätte zusätzliche Verzögerungen verursacht und das Risiko erhöht, die Bereitstellung von KI‑Services sowie das Onboarding neuer Kunden zu verlangsamen.

Die Lösung: Eine strukturierte Verkabelungsbasis für KI‑Infrastrukturen

Zur Bewältigung dieser Herausforderungen lieferte Corning eine hochdichte strukturierte Verkabelungslösung, die den KI‑Netzwerkarchitekturen gerecht wird: Mit der modularen EDGE8®‑Lösung und Port-Breakout-Modulen ließ sich die Implementierung deutlich vereinfachen und gleichzeitig die erforderliche Flexibilität schaffen, um zukünftige Netzwerkgeschwindigkeiten und Architekturen zu unterstützen.

Cornings Engagement ging über die reine Bereitstellung der Komponenten hinaus und umfasste ebenso Services. So wurde sichergestellt, dass die Lösung sowohl die Anforderungen einer schnellen Erstimplementierung erfüllt als auch langfristige Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit gewährleistet.

Die bereitgestellten Services umfassten unter anderem:

  • Engineering‑Design und Entwicklung der Netzwerkarchitektur
  • Erstellung detaillierter Stücklisten (Bill of Materials, BOM)
  • Implementierungsreife Designs, abgestimmt auf phasenweise Skalierungsstrategien

Dieser ganzheitliche Ansatz ermöglichte eine schnelle Umsetzung und schuf zugleich eine strukturierte Verkabelungsbasis, die zukünftiges Wachstum unterstützt – ohne wiederholte Re‑Designs oder zusätzliche Komplexität.

Ergebnisse: Geschwindigkeit, Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit

Innerhalb eines sehr kurzen Bereitstellungszeitraums erzielte das Projekt klare, messbare Ergebnisse:

  • Erfolgreiche Implementierung eines KI‑Netzwerks mit über 2.500 GPUs innerhalb von rund drei Monaten
  • Unterstützung von Port‑Breakout‑Architekturen für 400G und 800G, ohne das Netzwerk neu zu designen
  • Verbesserte Bereitschaft für schnelles Kunden‑Onboarding und die Erweiterung von KI‑Workloads
  • Aufbau einer zukunftsfähigen strukturierten Verkabelung, auf deren Basis sich sich die KI-Infrastruktur anpassen lässt an neue Anforderungen

Durch die Kombination hochdichter Verbindungstechnik mit den Prinzipien der strukturierten Verkabelung gewann der Kunde sowohl operative Effizienz im laufenden Betrieb als auch architektonische Sicherheit für zukünftige Erweiterungen.

Ausblick

Dank einer skalierbaren, hochdichten strukturierten Verkabelungsarchitektur ist der Kunde bestens gerüstet, um seine KI-Kapazitäten zu erweitern und Technologien der nächsten Generation einzuführen, sobald sich die Anforderungen ändern. Corning ist und bleibt ein strategischer Partner, der mit technischem Know-how, schneller Implementierung und einer auf Wandel ausgerichteten Infrastruktur das langfristige Wachstum mit unserem GlassWorks AI™ Portfolio unterstützt.

Planen oder implementieren Sie eine KI-Rechenzentrumsinfrastruktur? ​

Ganz gleich, ob Sie Unterstützung bei Ihrer aktuellen Umsetzung oder vorausschauender Planung benötigen – wir helfen Ihnen gerne weiter. ​

Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und kontaktieren Sie uns.​

Vielen Dank für Ihr Interesse!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.