MMC Steckverbinder für Hyperscale Rechenzentren | Corning

High‑Density MMC®‑Steckverbiner-Ökosystem für KI‑Infrastrukturen

High‑Density MMC®‑Steckverbiner-Ökosystem für KI‑Infrastrukturen

High‑Density MMC‑Steckverbiner-Ökosystem für KI‑Infrastrukturen stehen bei der Gestaltung von Hyperscale-Rechenzentren an vorderster Front. Mit der Weiterentwicklung von Rack‑Architekturen werden neue Steckverbindersysteme für Scale‑Out‑, Scale‑Up‑ und Scale‑Across‑Anwendungen unverzichtbar. Dies treibt die Nachfrage nach innovativen High‑Density‑Konnektivitätslösungen. Corning ist eng mit den weltweit größten Hyperscale-Rechenzentren verbunden, die KI ermöglichen, und bietet fortschrittliche Lösungen für hochdichte Glasfaser‑Verbindungen in modernen Rechenzentren.

MPO‑Stecker gelten seit Langem als Industriestandard für hochdichte Mehrfaserverbindungstechnik. Mit der Skalierung von Rechenzentrumsarchitekturen zur Unterstützung von KI‑Workloads haben sich MMC®‑Steckverbinder als führende Technologie etabliert. Sie ermöglichen bis zu 3‑mal höhere Dichte als herkömmliche MPO‑Lösungen bei gleicher Baugröße. Der von US Conec entwickelte und in Corning Lösungen integrierte kompakte MMC‑Stecker (16 bis 32 Fasern) unterstützt die schnelle Skalierung für bandbreitenintensive KI‑Anwendungen.

In Kombination mit When combined with Corning® Multicore Fasern erweitern MMC-Plattformlösungen diese Leistungsfähigkeit noch weiter und unterstützen Architekturen mit höherer Dichte auf immer kompakterem Raum.

KI‑Architekturen der nächsten Generation treiben Inside‑the‑Box‑Photonik voran, darunter Co-packaged Optics (CPO) und Near‑Packaged Optics (NPO).

Der MMC‑Steckverbinder mit PRIZM®‑TMT‑Ferrule erweitert die MMC‑Plattform um eine linsenbasierte Expanded‑Beam‑Schnittstelle, die eine passive Ausrichtung ermöglich, hohe Schmutz‑ und Staubtoleranz bietet, eine skalierbare Fertigung und Blindsteckbarkeit (blind-mate connectivity) ermöglich für zukünftige Architekturen.

(Auf Englisch)

Die High‑Density MMC®‑Steckverbinderlösung

Der gekoppelte (ganged) MMC‑Steckverbinder wurde speziell entwickelt, um die zentralen Herausforderungen bei der Maximierung der Port‑ und Faserdichte zu lösen und gleichzeitig eine nahtlose Bereitstellung in strukturierten Verkabelungssystemen zu gewährleisten. Mit seinem kompakten Design und seiner fortschrittlichen Präzisionsausrichtung ermöglicht der MMC-Verbundstecker eine schnellere Installation und vereinfacht die Komplexität in Umgebungen mit hoher Dichte. Durch die deutlich höhere Portdichte können Netzwerkdesigner den Platz im Schrank optimieren und gleichzeitig Flexibilität für zukünftige Skalierbarkeit gewährleisten. 

Ganged MMC‑Steckverbinder steigern die Effizienz zusätzlich, da sie das gleichzeitige Stecken und Lösen mehrerer Verbindungen ermöglichen – das spart Zeit und Platz. Durch die erhöhte Faseranzahl pro Ferrule erreicht der MMC‑Steckverbinder eine nahezu 50% kleinere Bauform im Vergleich zu klassischen MPO‑Steckern. Diese zukunftsweisende Lösung bietet herausragende optische Leistung und Zuverlässigkeit und ist ideal für moderne, professionelle Verkabelungssysteme.

DirectConec™
*Bilder mit freundlicher Genehmigung von US Conec

So funktioniert der MMC® Stecker

Die TMT-Ferrule übernimmt die Ausrichtung der bewährten MT- und MT-16-Ferrulen, die in MTP® und MTP®-16 Anwendungen verwendet werden. Das innovative Schaftdesign der TMT-Ferrule ist auf Langlebigkeit ausgelegt und gewährleistet eine präzise Polierung und mechanische Integrität für wiederholte Einfüge- und Trennzyklen. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen gehören ein 250-Mikron Raster, Kompatibilität mit 250-, 200- und 165-Mikron Fasern und die Kombinierbarkeit mit entsprechenden MT- und MT-16 Formaten. Mit einer geringen Einfügedämpfung sowohl für Singlemode-APC- als auch für Multimode-APC-Anwendungen bieten TMT-Ferrulen vielseitige Lösungen für verschiedene Glasfaseranforderungen.

Häufig gestellte Fragen zum MMC‑Steckverbinder

Anleitung zur Reinigung von MMC Steckverbindern

Diese Anleitung (in englischer Sprache) dient als Referenz für die Durchführung ordnungsgemäßer Reinigungstechniken für MMC Stecker, empfohlene Materialien und beinhaltet weitere Informationen.

Jetzt herunterladen >

Möchten Sie die Zukunft der KI in Ihrem Rechenzentrum ermöglichen?

Kontaktieren Sie uns über das nachfolgende Formular.

Vielen Dank!

Ein Vertreter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen und Ihre Anfrage beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, rufen Sie bitte unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 an.