Corning® Multicore‑Fasertechnologie | 4× Dichte für KI‑Rechenzentren

Corning® Multicore-Faser Technologie

Corning® Multicore-Faser Technologie

Die Corning® Multicore Fiber (MCF) wurde gezielt für die nächste Generation von KI‑Rechenzentren entwickelt. Sie ermöglicht eine bis zu vierfach höhere optische Durchsatzdichte bei unverändertem Faserdurchmesser von 125µm.
Durch die Integration von vier Kernen in einer einzigen Faser steigert MCF die verfügbare Bandbreite deutlich und vereinfacht gleichzeitig die Infrastruktur. Im Vergleich zu Single‑Core‑Designs lassen sich bis zu 75% Kabel und Steckverbinder sowie bis zu 70% Kabelmasse einsparen.
Das unterstützt Rechenzentrumsbetreiber dabei, Platzengpässe zu reduzieren, Installationen zu beschleunigen und den ökologischen Fußabdruck zu senken – bei gleichbleibender optischer Leistungsfähigkeit und bewährten Zuverlässigkeit.

MCF ist Teil des umfassenden GlassWorks AI™‑Portfolios, zu dem auch bewährte Lösungen wie Corning Kabel mit Flow Ribbon Technologie und RocketRibbon® gehören. Jede dieser Technologien ist für spezifische Anforderungen an Faserdichte und Bereitstellung konzipiert und stellt sicher, dass Sie die passende Lösung für Ihre jeweilige Rechenzentrumsarchitektur auswählen können. Wenn höchste Dichte und eine besonders schnelle Bereitstellung für Ihre KI‑Infrastruktur im Fokus stehen, ist MCF eine leistungsfähige Option.

Sie möchten wissen, ob Multicore-Fasern die richtige Lösung für Ihr Projekt sind? Kontaktieren Sie uns für eine kostenlose technische Beratung.

Einblick in die Daten hinter der Innovation

Entdecken Sie, wie Corning Multicore-Fasern KI‑Rechenzentren mit höherer Dichte, schnellerer Implementierung und geringerem CO₂‑Fußabdruck unterstützen.

Whitepaper herunterladen (Englisch) >

Corning MCF-Kabel- und Verbindungslösungen

Corning® Multicore-Faser

Corning® Multicore-Faser

125 µm Mantelglasdurchmesser, 

190 µm Beschichtungsdurchmesser

MCF-Verkabelungstechnologie

MCF-Verkabelungstechnologie

Mit 16, 128 und 864 Fasern für Innen- und I/OAnwendungen sowie mit 432F für Außenanwendungen. Weitere Konfigurationen auf Anfrage.

MCF MMC-16 Stecker

MCF-Verkabelungstechnologie

Corning MCF MMC-16 Stecker mit präziser Kernrotation.

Vorteile der Corning® Multicore-Faser-Lösung
Dichte
Corning Multicore-Fasern (MCF) ermöglichen eine bis zu vierfach höhere Übertragungskapazität pro Faser und schaffen damit einen deutlichen Sprung in Sachen Netzwerkbandbreite – ohne zusätzlichen Platzbedarf. Das bedeutet: mehr Daten, weniger Kabel.
Installationsgeschwindigkeit
Durch eine Reduzierung der Kabelmasse um bis zu 70% und bis zu 75% weniger physische Verbindungen, vereinfacht MCF die Installation deutlich und verkürzt den gesamten Arbeitsaufwand um bis zu 60%. So lassen sich neue Netzwerke und Erweiterungen schneller in Betrieb nehmen.
Nachhaltigkeit
Weniger Kabel und Steckverbinder bedeuten geringeren Material‑, Transport‑ und Verpackungsaufwand. Dadurch lassen sich die Treibhausgasemissionen passiver optischer Komponenten um bis zu 60% reduzieren.

Sprechen Sie uns an!

Füllen Sie das nachfolgende Formular aus und besprechen Sie Ihr Anliegen mit uns in einer kostenlosen technischen Beratung.

Vielen Dank!

Vielen Dank, dass Sie mit uns Kontakt aufgenommen haben. Ein Mitarbeiter von Corning wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen, um Ihre Anfrage zu beantworten. Sollten Sie sofortige Hilfe benötigen, wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice unter +49 30 5303 2100 oder 00 800 2676 4641.