MTP® PRO Stecker | Corning

Unsere branchenführenden MTP® PRO-Steckverbinder jetzt noch besser - als MTP® PRO-Stecker mit Push-Pull-Knickschutz. Ab sofort Standard bei allen vorkonfektionierten EDGE™ und EDGE8® Lösungskomponenten*.

Der MTP® PRO-Stecker mit Push-Pull-Knickschutz:

  • bietet optimale Flexibilität und ein reduziertes Risiko vor Ort - Sie müssen nicht neu bestellen und warten, bis neue Produkte eintreffen
  • erleichtert den Pin- und Polaritätswechsel vor Ort – einfaches, kompaktes Werkzeug für die Änderung von Pins und Polarität, ohne das Steckergehäuse entfernen zu müssen
  • ermöglicht einfaches Herstellen und Lösen von Steckverbindungen in Anwendungen mit hoher Faserdichte

Um mehr über diese neuen Vorteile zu erfahren, laden Sie unsere Übersicht herunter.

*24F MTP Stecker sind davon ausgenommen.

Feature Benefit
Polaritätswechsel vor Ort (Type A/Type B) Polaritätswechsel vor Ort (Type A/Type B) Polaritätswechsel mit Farbcodierung in einem einfachen Schritt – kein Entfernen des Steckergehäuses nötig
Steckergehäuse mit integrierter Push-Pull- Verriegelung Robustes Steckergehäuse mit Push-Pull-Verriegelung für einfache Handhabung beim Verbinden
Push-Pull Knickschutz Ermöglicht einfaches Herstellen und Lösen von Steckverbindungen in Anwendungen mit hoher Faserdichte
Pin Änderung vor Ort (mit Pin/ohne Pin) Feldgerechte Konfiguration (mit Pin/ohne Pin) und einfache Farbcodierung (SM/MM) unter Beibehaltung der Produktintegrität
Reduzierung von Schmutz und Ablagerungen Optimierte Verriegelungsgeometrie und Material sorgen für verminderte Ablagerungen beim Patchen
Umweltfreundlich RoHS- und REACH-konform ohne Ausnahmen

Rechenzentrumslösungen

Hilfreiche Tools und Resourcen