Corning® CleanAdvantage™ | Corning

Was ist Corning® CleanAdvantage™?

Was ist Corning® CleanAdvantage™?

Als führendes Unternehmen im Bereich von Glasfasern und Glasfaserverbindungen versteht Corning den Mehrwert sauberer Steckverbindungen, um optische Übertragungsleistungen zu gewährleisten. So sehr, dass wir ein neues werksseitiges Reinigungs- und Versiegelungsverfahren, die Corning® CleanAdvantage™-Technologie, entwickelt haben, um eine makellose Oberfläche beim ersten Einsatz für alle unsere EDGE™ und EDGE8® Lösungen bereitzustellen. So sparen Sie als Installateur Zeit und Geld bei der Erstinstallation. Lösen Sie einfach die Staubschutzkappe dieses CleanAdvantage-Steckers, und stellen Sie eine sichere Verbindung her.

Ausgenommen sind TAP-Module, Mesh-Module, Secure Solutions und vorkonfektionierte 24-Faser-MTP-Singlemode-Verbinder ("Y"-Harnesse, Breakout-Harnesse und 24-Faser-Patchkabel).

Die Vorteile von CleanAdvantage

  • Standardisiertes Angebot: Hohe Dichte gepaart mit hoher Leistung ohne Zusatzkosten
  • Sparen Sie bis zu 17% Installationszeit: Keine Reinigung oder visuelle Kontrolle vor der Erstinstallation erforderlich
  • Sparen Sie bis zu 95% Verbrauchsmaterialien: Keine Reinigungswerkzeuge, -kassetten oder -tücher erforderlich
  • Minimiert die Übertragung von Ablagerungen: Reduziert das Risiko von Ablagerungen auf der Steckerstirnfläche
    und minimiert Signalverluste

Um mehr über Corning’s neuen Reinigungsprozess zu erfahren, laden Sie unsere Broschüre herunter

Rechenzentrumslösungen

Katalog Download / Bestellung

Hilfreiche Tools und Ressourcen