ファイバやケーブルの屋外から屋内へのトランジションにおいて、オペレータは迅速な敷設とネットワーク拡張を実現できるように最適化された、堅牢なエンクロージャ(筐体)が必要になります。トランジション スプライスは、ファイバとケーブルの管理性を高めるために、光ファイバのディストリビューションフレームとは別の場所で行われます。なぜトランジションスプライスが重要な理由は、屋外ケーブルは屋内環境での使用に最適化されていないからです。屋内ケーブルは防炎性を備えており、業界標準では、建物に入ってから 50 フィート以内にこのトランジションを行う必要があります。
屋内トランジション・スプライス・アーキテクチャ
屋内トランジション・スプライス・アーキテクチャ
| 1A | 屋外トランジション スプライス |
| 1B | 屋内/屋外ケーブル |
| 2A | 屋内トランジションスプライス |
| 2B | インドアケーブル(屋内ケーブル) |
| 3A | ファイバディストリビューション |
| 3B | 高密度ファイバディストリビューション |
| 4 | Cabケーブルアセンブリ |
屋内トランジションスプライスがネットワーク内で生じ得る3つの領域 :
- ビルディングエントランスターミナル: I屋内または屋外のターミナルで、屋外ケーブルへの屋外設備ケーブルトランジションポイントを保護します。
- ハンドホール: ACO、HEまたはMSC建物に到達する前に、屋外から屋内へのケーブルトランジションの境界点として機能する、地中に設置されたボックスです。
- 機器室: 機器室(Equipment Room)ットワークをサポート可能です。: CO、HEまたはMSC施設内の地上空間であり、屋外ケーブルと屋内ケーブルへのトランジションが可能な通信設備、通信機器を収容する場所です。この接続により、機器が建物とその周辺の建物にサービスを提供できるようになります。
コーニングの光スプライスエンクロージャ(OSE)のポートフォリオは、さまざまな密度と高い拡張性を提供します。また、収納されたファイバとスプライストレイに敷設するファイバを整理・分離するルーティングガイドプレートによる優れたファイバ管理機能を備えています。最大6,912本のリボンと5,184本の単心ファイバのスプライス容量までオプションを用意しており、低~高密度のネットワークをサポートします。
ケーブルトランジションのあり方を変える
光スプライスエンクロージャ(OSE) ケーブルエントリーベストプラクティス
Learn more: 光スプライスエンクロージャ(OSE) ケーブルエントリーベストプラクティス高密度ケーブルのトランジッションでは、その工事は困難で、時間を要します。コーニングのOSE製品を使ったケーブルエントリーの標準作業手順をご覧ください。作業全体の効率化を実現しています。
Tools and Resources
ハードウェア製品カタログ
ハードウェア製品カタログ
光ファイバハードウェアソリューションに関するフル製品ポートフォリオをご用意。どの様な場所にも適したネットワークアーキテクチャを提供することで、お客様の通信ネットワークに最適なソリューションで接続できます。
光ファイバハードウェアソリューションに関するフル製品ポートフォリオをご用意。どの様な場所にも適したネットワークアーキテクチャを提供することで、お客様の通信ネットワークに最適なソリューションで接続できます。
続きを読むケーブルアセンブリ製品カタログ
ケーブルアセンブリ製品カタログ
コーニングのジャンパ用ソリューションにより、コスト効率よく電子機器をパッシブハードウェアに接続可能です。
コーニングのジャンパ用ソリューションにより、コスト効率よく電子機器をパッシブハードウェアに接続可能です。
続きを読むキャリア コア製品ガイド
キャリア コア製品ガイド
帯域幅需要に遅れをとらないよう既存インフラを維持する場合でも、一からネットワークを構築する場合でも、多くの決断が必要であり、その一つひとつが、収益に影響をもたらします。今すぐコーニングの接続ソリューションをご検討ください。
帯域幅需要に遅れをとらないよう既存インフラを維持する場合でも、一からネットワークを構築する場合でも、多くの決断が必要であり、その一つひとつが、収益に影響をもたらします。今すぐコーニングの接続ソリューションをご検討ください。
続きを読むCO/ HE設計ガイド
CO/ HE設計ガイド
今日の爆発的なデータサービスの増加に対応するためには、高度なファイバ管理を提供する製品が必要です。そこでは信頼性が極めて重要になります。当社のCO/HE設計ガイドは、お客様が要件、課題および目標に基づいて、適切なネットワークアプローチを決定し、実装するのに役立ちます。
今日の爆発的なデータサービスの増加に対応するためには、高度なファイバ管理を提供する製品が必要です。そこでは信頼性が極めて重要になります。当社のCO/HE設計ガイドは、お客様が要件、課題および目標に基づいて、適切なネットワークアプローチを決定し、実装するのに役立ちます。
続きを読む製品図リソースセンター
製品図リソースセンター
主要なハードウェア製品やコネクタ付きケーブル製品の設計や提案に使用できる製品図を用意しています。
主要なハードウェア製品やコネクタ付きケーブル製品の設計や提案に使用できる製品図を用意しています。
続きを読む光スプライス・エンクロージャ 製品カタログ
光スプライス・エンクロージャ 製品カタログ
コーニングのケーブル接続ソリューションは柔軟にネットワークの進化に対応することができます。
コーニングのケーブル接続ソリューションは柔軟にネットワークの進化に対応することができます。
続きを読むC-RAN設計ガイド
C-RAN設計ガイド
コーニングのソリューションが、どのように汎用性に優れた集中型無線アクセスネットワーク(C-RAN)サイト構成を実現しているかご紹介します。
コーニングのソリューションが、どのように汎用性に優れた集中型無線アクセスネットワーク(C-RAN)サイト構成を実現しているかご紹介します。
続きを読む