ケーブルアセンブリは、見落とされがちですが通信設備内の光配線システムの中での重要なコンポーネントです。これらの製品は、ポートレプリケーションを可能にするとともに、通信機器とエンドユーザー間で信号をコスト効率よく送受信できるようにするコンポーネントです。
業界をリードするケーブルアセンブリのサプライヤとして、コーニングの先進製造プロセスは、反射率や挿入損失に関するすべての業界標準を満たす製品で、信頼性の高いコネクタ性能を保証します。お客様の導入ニーズに合わせた拡張性に加え、最高品質のファイバと工場試験済のコネクタが特長です。すべてのアセンブリ製品は厳格な性能試験を経ており、すべてのコネクタで最適な品質を確保しています。お客様のネットワークの進化し続けるニーズに対応するために、継続的なプロセス改善により、様々な種類のファイバ、ケーブル、コネクタオプションを提供しています。
当社の幅広いポートフォリオには、単心ファイバ、2心ファイバ、マルチファイバを含む幅広いソリューションが含まれています。これらのアセンブリ製品は、SC UPC、SC APC、LC UPC、LC APC、ST®互換、FC、MTP®などのコネクタタイプで利用可能です。また、当社のポートフォリオがすべてのネットワーク環境に対応できるように、OS2、OM1、OM3、OM4ファイバモード、様々な長さ、ライザ/プレナム、複数のケーブル径をご用意しています。