Fibre multicœur Corning® pour centres de données IA | 4x densité | Corning

Technologie de fibre multicœur Corning®

Technologie de fibre multicœur Corning®

La fibre multicœur Corning® (MCF) a été spécifiquement développée pour la nouvelle génération de centres de données dédiés à l’IA. Elle offre une densité de transmission optique jusqu’à quatre fois supérieure, tout en conservant un diamètre de fibre standard de 125 µm.
En intégrant quatre cœurs au sein d’une seule fibre, la MCF augmente significativement la bande passante disponible tout en simplifiant l’infrastructure. Par rapport aux architectures mono‑cœur, elle permet de réduire jusqu’à 75 % le nombre de câbles et de connecteurs, ainsi que jusqu’à 70 % le volume des câbles.
Cette approche aide les opérateurs de centres de données à limiter les contraintes d’espace, à accélérer les déploiements et à réduire l’empreinte environnementale, tout en maintenant des performances optiques élevées et une fiabilité éprouvée.

La MCF fait partie du portefeuille GlassWorks AI™, qui inclut également des solutions éprouvées telles que les câbles Corning intégrant la technologie Flow Ribbon et les câbles RocketRibbon®. Chacune de ces technologies est conçue pour répondre à des exigences spécifiques de densité de fibre et de rapidité de déploiement, afin de garantir la solution la plus adaptée à votre architecture de centre de données. Lorsque la densité maximale et un déploiement particulièrement rapide sont des priorités pour votre infrastructure IA, la MCF constitue une option particulièrement performante.

Voulez-vous savoir si la fibre multicœur convient à votre projet ? Contactez‑nous pour une consultation technique gratuite.

Découvrez les données derrière l’innovation

Découvrez comment les fibres multicœurs Corning permettent aux centres de données dédiés à l’IA d’atteindre une densité plus élevée, d’accélérer les déploiements et de réduire leur empreinte carbone.

Télécharger le livre blanc (en anglais) >

Solutions de câbles et de connectivité Corning MCF

Fibre multicœur Corning®

Fibre multicœur Corning®

Diamètre de la gaine optique  : 125 μm,

diamètre de revêtement de protection de 190 μm

Technologie de câblage MCF

Technologie de câblage MCF

Disponible en versions 16, 128 et 864 fibres pour les applications intérieures et E/S, ainsi qu’en version 432F pour les applications extérieures. Autres configurations sur demande.

Connecteur  MCF MMC-16

Technologie de câblage MCF

Corning MCF MMC-16 avec rotation précise du coeur.

Avantages de la solution en fibre multicœur Corning®
Densité
Les fibres multicœurs Corning (MCF) offrent une capacité de transmission jusqu’à quatre fois supérieure par fibre, permettant une augmentation significative de la bande passante réseau sans accroître l’encombrement physique. Résultat : plus de données, moins de câbles.
Vitesse de l'Installation
Avec une réduction de la masse de câbles pouvant atteindre 70 % et jusqu’à 75 % de connexions physiques en moins, la MCF simplifie l’installation et réduit le temps de travail jusqu’à 60 %, accélérant ainsi la mise en service de nouveaux réseaux et de leurs mises à niveau.
Durabilité
La diminution du nombre de câbles et de connecteurs réduit les besoins en matériaux, en transport et en emballage, ce qui permet de diminuer jusqu’à 60 % les émissions de gaz à effet de serre associées aux composants optiques passifs.

Contactez‑nous !

Remplissez le formulaire ci‑dessous pour échanger avec nos experts lors d’une consultation technique gratuite.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.