Mythes sur la fibre optique | Corning

Mythes de la fibre optique

Mythes de la fibre optique

Que nous remplissions un verre d'eau ou que nous lavions notre pare-brise, nous tenons le verre pour acquis comme une partie fonctionnelle mais fragile de notre quotidien. Découvrez les mythes et les faits derrière la fibre optique.

Mythe # 1 - Tous les verres sont identiques

Après un siècle et demi de recherche, nous détenons des milliers de brevets sur la technologie du verre. Un élément ajouté au verre peut modifier ses propriétés. Ainsi, en ajoutant de la silice dopée au titane à des tiges de verre, les Drs. Robert Maurer, Peter Schultz et Donald Keck ont ​​inventé la fibre optique à faible perte qui a révolutionné la façon dont nous nous connectons et communiquons dans le monde entier.

Mythe # 2 - Le verre ne transporte que des solides ou des liquides

Lorsque nous pensons à des récipients en verre, nous imaginons généralement remplir un verre ou ouvrir un pot.  Avec l'invention de la fibre optique à faible perte, nous utilisons des brins de verre très fins pour transporter des données, de la voix et de la vidéo avec des signaux lumineux. Composée d'une zone de transmission de la lumière (ou noyau) et enveloppée dans un matériau de protection appelé revêtement, chaque fibre optique agit comme une autoroute de l'information, offrant une capacité presque illimitée à notre monde avide de bande passante.

Mythe # 3 - Le verre est fragile

Qui n'a pas laissé tomber un verre sur le sol de la cuisine? Oui, le verre utilisé dans les produits de consommation courante peut être fragile. Mais en modifiant les propriétés du verre au niveau moléculaire, les scientifiques Corning continuent de fabriquer des produits en verre aussi solides que l'acier. Aussi mince qu'une mèche de cheveux humains, chaque centimètre de fibre optique est mise à l'épreuve par un processus de fabrication rigoureux pour une force de traction d'au moins 100 000 livres-forces par pouce carré (psi). Loin d'être fragile, la fibre optique est assez robuste pour résister à la manipulation lors de l'installation dans des conditions environnementales difficiles dans les réseaux du monde entier.

Mythe # 4 - Le verre sert aux fenêtres

Nous voyons le monde à travers le verre de nos fenêtres et nous nous connectons avec le monde à travers le verre dans la fibre optique. Depuis son invention il y a plus de 50 ans, plus de 5 milliards de kilomètres de fibre ont été installés dans le monde, créant une autoroute de l'information qui nous relie instantanément et en continu aux réseaux de communication mondiaux via des appareils tels que les ordinateurs, les téléphones, les téléviseurs haute définition, les jeux, liseuses, etc.

Mythe # 5 - Le verre ne se plie pas

Bien que le verre que nous utilisons quotidiennement semble inflexible, la fibre optique est suffisamment flexible pour se plier à un rayon aussi petit que 5 mm, grâce à notre invention des fibres optiques monomodes ClearCurve®. Fabriquées pour des installations et des environnements beaucoup plus difficiles, ces fibres se plient autour des coins serrés et peuvent être utilisées dans des endroits difficiles d'accès sans sacrifier les performances. Le magazine Time a nommé ce produit comme l'une des meilleures inventions en 2007.

Mythe # 6 - Le verre est une technologie de pointe

La fibre optique à faible perte de Corning a déclenché l'ère de l'information et continue de servir de colonne vertébrale de «haute technologie» pour l'Internet, les technologies sans fil et les innombrables technologies interactives dont nous dépendons au quotidien. Au cours des cinq dernières décennies, nous avons continué de développer sur cette invention révolutionnaire de nouvelles technologies de fibre pour les réseaux sous-marins, longue distance, fibre-to-the-home et d'entreprise qui permettent une communication plus rapide, meilleure et plus rentable.

Mythe # 7 - Le verre ne peut pas changer le monde

Grâce à la fibre optique, il l'a déjà fait. Ce qui a commencé comme une découverte révolutionnaire en 1970 est devenu une technologie qui a révolutionné la façon dont nous nous connectons, communiquons et travaillons. En lisant cette page Web sur Internet, vous faites partie de cette révolution, rejoignant des milliards d'autres personnes accédant aux données, à la voix et à la vidéo presque instantanément, via la fibre optique. Grâce à la puissance et à l'omniprésence de la fibre optique, nous sommes un monde qui fonctionne littéralement à la vitesse de la lumière.

Partager