Les microconduites sont des conduites en plastique miniaturisées qui subdivisent l’espace interne d’une conduite en compartiments dans lesquels des microcâbles peuvent être soufflés, projetés ou poussés.
Câbles à microconduites
Câbles à microconduites
Vous savez ce que vous cherchez ?
Découvrez tous les nos câbles d’extérieur ici.
Câble MiniXtend® avec technologie sans liant FastAccess®
Câbles miniaturisés jusqu’à 50 pour cent plus petits et 70 pour cent plus légers que les câbles à structure libre traditionnels.
La technologie sans liant FastAccess™ de Corning permet un accès 70 pour cent plus rapide au câble. Disponible avec des densités de fibres de 12 à 144 fibres.
Câble HD MiniXtend® avec technologie sans liant FastAccess®
Microcâbles haute densité 60 pour cent plus petits et 80 pour cent plus légers que les câbles à structure libre traditionnels et jusqu’à 20 pour cent plus petits que les câbles MiniXtend® standards de Corning.
Pour fibres Corning® SMF-28® Ultra 200 et des densités de fibres de 144 à 432 fibres.
Tube central MiniXtend®
Câbles à tube central miniaturisés adaptés pour des déploiements FTTH et une installation dans des conduites avec un diamètre interne de 4 mm. Disponible pour des densités de fibres de 4 à 36 fibres.