Câbles de détection distribuée | Corning

Câbles de détection distribuée

Câbles de détection distribuée

Câbles de détection distribuée

Câbles de détection distribuée

Câbles de détection distribuée

Pour un travail plus intelligent, pas plus difficile

Nos câbles de détection distribuée fournissent une surveillance optimale de votre infrastructure critique en environnement difficile. Nos câbles de détection distribuée fournissent une surveillance optimale de votre infrastructure critique en environnement difficile. Ainsi, les stimulations externes sur le câble, comme les changements de température et de pression, les sons, les contraintes et les vibrations peuvent être détectés et localisés où que ce soit sur toute la longueur du câble. Comme la détection distribuée est effectuée en temps réel, les problèmes potentiels peuvent être identifiés et réglés avant qu’ils ne deviennent de vrais problèmes. 

Les principales caractéristiques et les principaux avantages de nos câbles de détection distribuée incluent :

Design compact et résistant - conception très résistante du câble pour une grande fiabilité dans des conditions difficiles sans compromis sur la sensibilité

Performance de détection haut de gamme - le design innovant du câble améliore et amplifie le signal du capteur, fournissant une performance opérationnelle bien supérieure aux designs de câbles courants

Options de design flexibles - choix de matériaux pour des éléments résistants et propriétés de fibre selon les exigences d’application

Options de design flexibles - choix de matériaux pour des éléments résistants et propriétés de fibre selon les exigences d’application

Options d’emballage multiples et grandes longueurs disponibles (par ex. > 10 km) pour de nombreuses méthodes d’installation

Vous avez besoin de plus d'informations ?

Pour une assistance rapide, veuillez remplir le formulaire ci-dessous et l'un de nos représentants vous contactera.

Merci d'avoir soumis le formulaire.

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100.