Câbles à enfouissement direct | Corning

Câbles à enfouissement direct

Câbles à enfouissement direct

En l’absence d’une infrastructure de conduites, les câbles peuvent être enfouis directement dans le sol via une tranchée ou une enfouisseuse de câble vibratoire.

Vous savez ce que vous cherchez ?

Vous savez ce que vous cherchez ? Découvrez tous les nos câbles d’extérieur ici.

Voir maintenant

Câble d’extérieur à blindage en acier à structure libre ALTOS®

Type de câble le plus souvent déployé en extérieur avec des densités de fibres de 12 à 288 fibres. Ces câbles disposent d’un blindage à ruban en acier permettant de les installer directement dans le sol sans conduite de protection. Des options de gaines supplémentaires sont disponibles selon l’environnement d’application.

Fiche de spécifications >

Câble d’extérieur à blindage en acier à tube central SST™

Composé d’un tube tampon central simple, le design de ce câble est très compact, léger et flexible avec des densités de 4 à 12 fibres. Composé d’un tube tampon central simple, le design de ce câble est très compact, léger et flexible avec des densités de 4 à 12 fibres.

Fiche de spécifications >

Câble blindé sans gel à tube simple SST-Ribbon™

Câbles rubans à tube central (entièrement dépourvus de gel) avec densité de 12 à 864 fibres. 12 fibres sont agencées dans un réseau/ruban, ce qui permet un épissurage collectif par fusion pour une installation et une maintenance beaucoup plus rapides qu’avec des designs à fibre libre. Ces câbles disposent d’un blindage à ruban en acier permettant de les installer directement dans le sol sans conduite de protection.

Fiche de spécifications 12-216F>
Fiche de spécifications 288-864F>

Partager