Câble structure libre sec ALTOS™ avec Technologie FastAccess™ Binderless
Câble structure libre sec ALTOS™ avec Technologie FastAccess™ Binderless
Avec la 5G, FTTH, IoT… développements qui créent une demande forte pour une densification des réseaux et des connexions individuelles de la fibre, les opérateurs ont besoin de solutions qui réduisent la durée et le coût des installations.
Pour soutenir les opérators, Corning lance son câble à structure libre sec ALTOS™ avec la technologie Binderless FastAccess™, un câble tout-diélectrique pelable conçu pour installations en conduites – disponible avec un nombre de fibres de 12 à 288.
 
        
Une innovation majeure vient de la technologie FastAccess™ qui, combinée à la conception de structure libre sans gel, Binderless, simplifie l’ouverture de la gaine et l’accès aux tubes.
Technologie Binderless FastAccess
Plus simple d’accéder aux fibres, avec une gaine qui s’ouvre sans outil
Plus rapide (70%), sans filin de déchirement à couper
Plus sûr, sans utiliser de lames coupantes
Tubes secs
Plus rapide pour la préparation de l’épissure, avec un gain de 2 min de nettoyage par tube
Plus de propreté lors de l’installation
Plus vert lors de la fabrication et lors de l’utilisation avec moins de consommables
Plus fin et plus léger
Allez plus loin plus rapidement
Plus fin (36%) que les câbles avec tubes traditionnels pour une utilisation optimisée de l’espace