Les câbles aériens sont suspendus à des poteaux ou des pylônes ou sont installés sur des bâtiments. Certains sont autoportants et ne nécessitent pas de porteur séparé pour supporter le poids du câble.
Câbles aériens
Câbles aériens
Vous savez ce que vous cherchez ?
Découvrez tous nos câbles d’extérieur ici.
Autoportant et entièrement diélectrique (ADSS)
Design entièrement dépourvu de métal avec des densités de 12 à 144 fibres, adapté pour un déploiement à proximité de lignes haute tension.
Ces câbles peuvent être installés en extérieur, entre des poteaux aériens sans porteur séparé sur lequel le câble optique doit être attaché.
Autoportant aérien fig. 8 Structure de câble libre torsadée LT 2.3
Design unique avec densité de 12 à 288 fibres, disposant d’un porteur en acier pour une installation rapide et facile en une étape sur des poteaux et une infrastructure de bâtiment à courte portée.
Ces câbles ne sont pas adaptés pour un déploiement près de lignes haute tension.
Câble sans gel à tube simple SST-Ribbon™
Câbles rubans à tube central (entièrement dépourvus de gel) avec densité de 12 à 864 fibres, adaptés pour une installation aérienne.
12 fibres sont agencées dans un réseau/ruban, ce qui permet un épissurage collectif par fusion pour une installation et une maintenance beaucoup plus rapides qu’avec des designs à fibre libre.
Fiche de spécifications 12-216F >
Fiche de spécifications 288-864F >