Découvrez notre large portfolio d'assemblages de câbles optiques, conçus pour répondre à une variété de besoins avec des solutions monomode et multifibres.
Adaptés aux applications intérieures et extérieures, nos assemblages sont disponibles en différentes longueurs et en plusieurs diamètres de câble.
Corning - Assemblages de câbles
Corning - Assemblages de câbles
Options de connecteurs multiples
Nos assemblages de câbles optiques sont disponibles pour de nombreux types de connecteurs :
SC UPC, SC APC, LC UPC, LC APC, compatible ST®, FC, et MTP®
Technologie avancée des fibres
Au cœur de nos assemblages se trouvent les fibres de technologie avancée de Corning :
- Corning® ClearCurve® LBL et ZBL G.657 fibres insensibles aux courbures
- Corning® SMF-28® Ultra G.657.A1 & G.652.D fibres
- Corning® ClearCurve® Multimode fibres aux capacités OM1, OM2, OM3, OM4 et OM5
Ces fibres sont conçues pour offrir des performances et une fiabilité supérieures pour les environnements les plus difficiles.
Facteurs-clés pour des assemblages de câbles d’excellence
Performance de transmission
: Performance de transmission• Haute qualité de fibre (par exemple performances géométriques)
• Géométrie d’extrémité de connecteur (face) cohérente
• Propreté des connecteurs (Technologie Corning® CleanAdvantage™ )
• Répétabilité du processus de fabrication
Reliability/Lifespan
: Reliability/Lifespan• Robust designs for repeated moves/adds/changes without degradation
• Vertical integration manufacturer (fiber, cable and connectors)
• External qualification by most stringent entities
Standards compliance
: Standards compliance• IEC fiber specifications (ITU.T G.652.D, G.657.A/B, etc.)
• Flame retardant cable specifications (CPR, FRNC/LSZH, etc.)
La science derrière les assemblages de câbles
La science derrière les assemblages de câbles
Simples dans leur apparence et portant le collage de la fibre à l'intérieur de la ferrule et le polissage de l'extrémité de la virole sont des processus très délicats, qui peuvent prendre du temps s’ils sont effectués manuellement.
Les erreurs courantes au cours de ce processus sont la contamination de la face d'extrémité du connecteur, un mauvais polissage de la ferrule, des rayures sur le connecteur optique ou la face d'extrémité de la ferrule.
Le résultat : le signal optique pourra passer sans problème d'un dispositif optique à un autre ou, si quelque chose ne va pas pendant le processus d'assemblage, le signal souffrira d'une perte optique trop élevée entraînant finalement une défaillance du réseau.
Processus de fabrication Corning
Processus de fabrication Corning
Chez Corning, nous pensons que seule l'automatisation du processus d'assemblage peut garantir une qualité constante de nos produits. L'automatisation réduit les temps de cycle de quelques minutes à quelques secondes de rester compétitifs sans compromis sur la qualité des matériaux que nous utilisons.
Nous complétons également la robustesse et la répétabilité de notre processus d'automatisation avec une main-d'œuvre dédiée qui améliore ces produits conçus pour répondre aux besoins spécifiques de nos clients.
Capacités de production dans le monde
Capacités de production dans le monde
Grâce à notre réseau mondial d’unités de production, nous garantissons un approvisionnement fiable en assemblages de câbles optiques pour nos clients afin de maintenir l'approvisionnement même dans les moments difficiles afin de servir nos clients pour qu’ils puissent établir des connexions fiables partout, à tout moment.
Découvrez tous les ingredients de notre gamme d’assemblages de câble
Connecteurs
Connecteurs
Nos solutions de connectivité par fibre optique sont conçues pour offrir des performances et une fiabilité supérieures à votre réseau, garantissant des connexions sans faille et une transmission de données à haut débit.
Connecteurs
Learn more: ConnecteursLes questions les plus fréquentes
-
Qu'est-ce qu'un assemblage de câbles ?
Les assemblages de câbles sont composés de câbles pré-terminés à l'usine avec des connecteurs à une ou aux deux extrémités et avec une ou plusieurs fibres à l'intérieur. Lorsque le câble ne transporte qu'une seule fibre optique à l'intérieur, il est appelé «pigtail» si une seule extrémité est pré-connectée, et «patchcord» ou «jumper» si les deux extrémités sont pré-connectées.
Si nous avons plus d'une fibre dans le câble, nous appellerons «trunk» lorsque les deux extrémités sont pré-terminées avec le même nombre de connecteurs, ou «harness» si nous passons d'un connecteur multifibre à plusieurs connecteurs monofibre.
-
Quels sont les aspects les plus importants d'un assemblage de câbles ?
Chacun des trois composants d'un assemblage de câbles (fibre optique, conception du câble et type de connecteur) compte également lors du choix du bon produit pour une application. Laquelle choisir parmi les options que nous proposons, cela dépendra de l'équipement sur lequel l'ensemble sera branché ainsi que des exigences spécifiques de l'environnement dans lequel il sera installé.
Les bureaux centraux et les Data Centers ont des exigences similaires car en fait, ils fusionnent maintenant avec les bureaux centraux repensés en Data Center. Dans ces environnements, la densité des connecteurs, les petits diamètres de câbles et l'adéquation du câble avec le matériel sont des aspects très importants à prendre en compte.
Dans les déploiements FTTH, les câbles de distribution et les drops pré-assemblés peuvent aider à accélérer le déploiement du réseau et réduire les coûts d'installation. En termes de vitesse de déploiement, les micro-câbles sont très populaires car ils peuvent facilement couvrir des centaines de mètres en utilisant des techniques de soufflage. Il s'agit d'un environnement très exposé aux courbures, de sorte que les fibres insensibles aux courbures jouent également un rôle important dans ces domaines d'application.
Dans les sites mobiles où les assemblages de câbles sont fortement exposés aux éléments, des gaines de câbles solides peuvent devenir essentielles pour garantir que la liaison puisse résister à la climatologie défavorable et / ou à l'attaque des oiseaux et des rongeurs. Il est également typique dans ce scénario d'utiliser des fibres insensibles à la courbure pour protéger la liaison de courbures indésirables qui pourraient provoquer une perte de signal.
-
Quelles sont les meilleures solutions de fibre optique pour les centres de données et les applications de fibre optique jusqu'à la maison (FTTH) ?
Pour les centres de données, les solutions de fibre optique haute densité et haute performance telles que les connecteurs MTP®/MPO, les assemblages préconnectorisés et les fibres monomodes et multimodes à faible perte (par exemple, OM4 et OM5) sont idéales. Ces solutions offrent la largeur de bande et la fiabilité nécessaires à une transmission efficace des données dans les environnements à fort trafic.
Pour les applications FTTH (fiber to the home), les fibres monomodes insensibles à la courbure (par exemple Corning® ClearCurve®) et les connecteurs robustes tels que SC/APC sont optimaux. Ces solutions garantissent une connectivité fiable et à haut débit, même dans des espaces d'installation restreints et des scénarios de routage complexes.
-
Quelles sont les principales différences entre les connecteurs optiques les plus courants ?
LC, SC, FC et ST sont les acronymes qui désignent quatre des types de connecteurs les plus courants.
FC signifie «connecteur de ferrule» et c'était le premier connecteur optique à présenter une ferrule en céramique. Développé au Japon, le raccord vissé de ce connecteur le rend résistant aux vibrations donc très utile sur les scénarios où il y a mouvement et où la précision est primordiale (par exemple les mesures OTDR). Ils sont également très populaires dans les réseaux CATV. Bien qu'il ait été le premier à utiliser des ferrules en céramique, l'utilisation de connecteurs FC est moins répandue que les connecteurs SC et LC.
Avec une taille deux fois plus petite des connecteurs SC ou ST, les connecteurs Lucent (LC), développés par Lucent Technologies en 1997 sont fréquemment utilisés dans les applications haute densité où l'espace compte. Ils sont livrés avec un raccord push-and-pull, ce qui les rend plus sûrs et plus compacts que le type SC. Ces connecteurs sont souvent nécessaires pour les modules SFP (small form-factorable pluggable ou petit format enfichable) et largement déployés dans les racks et les panneaux.
Les connecteurs à pointe droite (ST) ont une forme similaire à celle du FC, à l'exception de son raccord à baïonnette. Il a été développé par AT & T ™ aux États-Unis et est utilisé dans des environnements tertiaires tels que les réseaux d'entreprise, ainsi que dans le domaine militaire.
Les connecteurs Suscriptor (SC) ont été développés par Nippon Telegraph and Telephone et sont devenus les connecteurs les plus populaires de l'industrie optique en raison des faibles coûts de production. Ils disposent également d'un raccord rapide push-and-pull et sa conception compacte permet une bonne densité de connecteurs pour les réseaux FTTH et CATV.
-
Que signifient PC, UPC et APC ?
La terminologie PC / UPC / APC fait référence au type de polissage appliqué à la virole en céramique qui héberge la fibre optique à l'intérieur.
● PC signifie contact physique et dans ce type de polissage, la ferrule est nivelée et finie en une surface plane pour éviter les espaces vides entre deux ferrules couplées. La perte d'insertion pour ce type de polissage est comprise entre -30 dB et -40 dB. Ceci n'est plus utilisé.
● UPC signifie Ultra Physical Contact et dans ce type de polissage, la virole est nivelée et finie dans une courbe plus nette du biseau permettant des pertes de retour inférieures entre -40 et -55 dB.
● APC est le type de polissage le plus utilisé et signifie contact physique angulaire. Dans ce cas, la ferrule se termine par une surface plate à angle de 8 degrés permettant aux connecteurs d'obtenir un meilleur couplage, abaissant les pertes de retour en dessous de -60 dB.
Contactez-nous. Nos experts sont là pour vous aider à chaque étape de votre projet.
Pour obtenir de l'aide ou des informations sur nos assemblages de câbles optiques, veuillez remplir le formulaire.
Merci !
Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.