Appartenant à la gamme Corning® GlassWorks AI™, les CORE-Trunks sont conçus pour répondre efficacement aux exigences spécifiques de connectivité des centres de données pilotés par l'IA. Ces assemblages de fibres pré-groupées, idéaux pour les applications point à point à haute densité, réduisent l'encombrement, accélèrent les installations et optimisent l'espace dans les racks et les chemins de câble. Disponibles en configurations personnalisables avec des longueurs décalées ou homogènes, des étiquettes personnalisées et des étiquettes à code couleur, les CORE-Trunks sont conçus pour répondre aux exigences croissantes de l'infrastructure IA. Découvrez comment les solutions GlassWorks AI améliorent l’efficacité et la capacité d’évolution des réseaux modernes.ortfolio, CORE-Trunks are built to simplify the unique connectivity challenges of AI-driven data centers. Perfect for high-density, point-to-point applications, these pre-grouped fiber assemblies reduce congestion, speed up installations, and optimize space in racks and trays. Available in customizable configurations with staggered or uniform lengths, tailored labels, and color-coded wraps, CORE-Trunks are designed to support the growing demands of AI infrastructure. Discover how GlassWorks AI solutions bring efficiency and scalability to modern networks.
CORE-Trunks pour les déploiements IA
CORE-Trunks pour les déploiements IA
CORE-Trunks: solutions de câblage efficaces pour la desnsité des chemins de câble
CORE-Trunks: solutions de câblage efficaces pour la desnsité des chemins de câble
Ces assemblages sont principalement utilisés dans les réseaux d'intelligence artificielle (IA) et des réseaux de calcul à haute performance (HPC), où ils répondent aux défis du câblage point-à -point dans des scénarios tels que la connexion de serveurs GPU (unité de traitement graphique) à des switchs InfiniBand, les liaisons inter-racks et entre rangées. Ils offrent les avantages suivants :
CORE-Trunks : des solutions versatiles pour le câblage haute densité
Connectivité simplifiée
defaultOption: Connectivité simplifiéeLes CORE-Trunks simplifient les connexions point à point directes entre les équipements et les panneaux de brassage ou les racks adjacents, grâce à des câbles à nombre élevé de fibres pour une intégration transparente dans les environnements à haute densité.
Longueurs sur mesure pour une installation facile
defaultOption: Longueurs sur mesure pour une installation facileLes longueurs de fibre optimisées et pré-mesurées garantissent une installation plus rapide, adaptée aux configurations de ports, qu'elles soient décalées ou uniformes.
Organisation améliorée et encombrement réduit
defaultOption: Organisation améliorée et encombrement réduitLes CORE-Trunks réduisent le nombre de câbles individuels dans un POD, améliorant ainsi la circulation de l'air et la gestion des câbles dans les chemins de câbles.
Identification simplifiée et évolutivité
defaultOption: Identification simplifiée et évolutivitéLes étiquettes et le codage couleur minimisent les erreurs de connexion et simplifient l'installation. Idéaux pour les déploiements à grande échelle, ils prennent en charge l'évolutivité, ce qui les rend parfaits pour les environnements à haute densité impliquant des centaines ou des milliers de connexions.
Foire aux questions : Assemblages multifibres optimisés par IA
-
Quelles sont les configurations disponibles pour les CORE-Trunks ?
Les CORE-Trunks sont adaptés à différentes tailles de clusters, prenant en charge de nombreuses configurations, qu'elles soient petites (144 GPU ou 64 racks de serveurs), ou grandes (>36k GPU ou 256 racks de serveurs).
-
Les CORE-Trunks peuvent-ils être personnalisés pour répondre à différents besoins de connexion ?
Oui, ces solutions peuvent être personnalisées afin de répondre à des exigences spécifiques. Elles sont disponibles en plusieurs longueurs pour les connexions par élévation, assurant un câblage efficace entre les équipements. Des longueurs uniformes sont également proposées pour une distribution régulière, idéale pour les configurations de câblage structuré. Par ailleurs, les incréments de fibre en Base-8 respectent les normes industrielles en matière de transmission haut débit, tandis que le code couleur facilite la gestion des ports tout en permettant une identification rapide.
-
Comment les CORE-Trunks améliorent-ils l'efficacité ?
CORE-Trunks regroupent plusieurs fibres sous une seule gaine, formant des branches MPO/MTP® à 8 fibres qui peuvent être directement connectées à des équipements actifs dans des configurations point à point ou intégrées à des solutions de câblage structuré. Cette conception élimine le besoin de regroupement manuelles les jarretières individuels, ce qui réduit considérablement le temps d'installation (jusqu'à 83 %) et minimise l'encombrement des câbles. Il en résulte un déploiement plus rapide, des tests rationalisés et un dépannage plus facile dans les environnements à haute densité.
-
Comment les CORE-Trunks favorisent-ils l'évolutivité ?
Conçus pour prendre en charge des clusters de grande taille et des taux de sursouscription variables, ils permettent une évolutivité transparente dans les réseaux IA et HPC.
-
Quels sont les modes et types de connecteurs disponibles pour les CORE-Trunks ?
Les CORE-Trunks sont disponibles en configurations fibre multimode et monomode, conçues pour s'adapter à différentes distances. Les fibres multimodes sont optimisées pour les connexions ≤ 50 m, tandis que les fibres monomodes sont idéales pour les distances > 50 m. Les assemblages sont proposés avec des connecteurs MTP®/MPO, garantissant ainsi la compatibilité avec diverses infrastructures.
Déployez votre infrastructure IA 4 fois plus vite grâce à des CORE-Trunks. Contactez-nous dès aujourd'hui !
Demandez un devis et plus d'informations avec ce formulaire.
Merci !
Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.