Enterprise Fundamentals Technologies | Corning

Enterprise Fundamentals Technologies

Enterprise Fundamentals Technologies

Kursbeschreibung

Enterprise Fundamentals Technologies bietet Verkabelungsexperten eine solide Grundlage für die Grundlagen der optischen Kommunikation und der Kupfertechnologien. Darüber hinaus richtet es sich an Fachleute, die sich auf vorkonfektionierte Verkabelungslösungen für Rechenzentren spezialisieren möchten. Ganz gleich, welche Rolle Sie haben, unserer Seminar bietet Inhalte für jeden. Es kombiniert die praktische Erfahrung von Corning-Experten mit Cornings neuester Technologie, um die Bedürfnisse von Installateuren zu erfüllen.

Der Blended-Learning-Ansatz bietet eine Mischung aus theoretischem Online-Studium und praktischem Training in einem Klassenzimmer. Er wurde nach Richtlinien für die Gestaltung von Lehrveranstaltungen entwickelt, die sowohl interaktives als auch praktisches Lernen fördern. Die praktische Schulung ermöglicht es den Teilnehmern, direkt mit Geräten und Materialien zu arbeiten, die sich ideal für die Installation, den Abschluss, die Fehlersuche und den Systementwurf eignen.

Diese Schulung besteht aus einem eintägigen E-Learning und einer zweitägigen Präsenzschulung. Das Online-Element dieser Schulung ist nur in den Sprachen Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch und Portugiesisch verfügbar.
 

Ziele

  • Der Kurs bietet einen Überblick über strukturierte Verkabelungskonzepte und Komponenten für lokale Netzwerke, ob vor Ort oder auf dem Campus. Die Teilnehmer erwerben Kenntnisse über die Produkte von Corning, ihre Anwendung und die relevanten Glasfasernormen.
  • Er vermittelt die grundlegenden Fähigkeiten zur Installation und Prüfung eines passiven Kommunikationsnetzes. Die Online-Inhalte werden durch Präsenzunterricht ergänzt.
  • Der Kurs ist ein wichtiger Bestandteil von Cornings NPI-Mitgliedschaftsprogramms.
     

Themen

Gebäudeinterne Netzwerke

  • Glasfasergrundlagen
  • Glasfaserkabel
  • Glasfaseranschlüsse
  • Glasfaser-Hardware
  • Glasfasernormen
  • Glasfasermessung
  • Fehlersuche bei Glasfasern
  • Kupfer-Grundlagen
  • Kabelkonstruktionen und 10GBASE-T
  • Kupfersysteme und Normen

Rechenzentrum

  • Rechenzentrumsmgebung
  • Überblick & Entwicklung
  • Normung EN 50600 & EN 50173-5
  • Glasfaseroptik & Komponenten
  • Fasertechnologie, Kategorien, Innovationen und Normung auf dem neuesten Stand
  • Konnektivität & Module
  • TAP-Module & Anwendung
  • Optische Schnittstellen im Rechenzentrum und Anbindung
  • Optische Schnittstellen & Planungsparameter
  • CWDM & DWDM​
  • Trends & Entwicklungen
  • Test- und Messtechniken

 

Vorteile nach Abschluss der Ausbildung:

Das Schulungszertifikat ist 2 Jahre lang gültig. Die Teilnehmer werden in der Lage sein, ihren Endkunden die 25-jährige Garantie von Corning anzubieten und dienen als Voraussetzung für die Aufnahme in das Programm "Network of Preferred Installers".

Um sich für Ihre Wunschschulung anzumelden, klicken Sie bitte auf den unten stehenden Link und Sie werden zum Schulungskalender mit unseren neuesten Angeboten weitergeleitet. Die Kosten für die Schulung werden auf der Anmeldeseite angezeigt.