Die Forschungs- und Konstruktionsabteilungen von Corning veröffentlichen regelmäßig White Papers zu verschiedenen Aspekten der Glasfaser. In übersichtlichen Kategorien finden Sie hier passende und interessante Informationen für Ihre Zwecke.
White Papers
White Papers
Allgemeines
A Sustainable Future with Optical Fiber
Mechanical Reliability and Optical Performance of Field-Aged Optical Fiber Cable
Mechanische Zuverlässigkeit von Glasfasern
Über 85°C: Die temperaturbedingte Alterung bei Glasfasern mit Corning® CPC®-Beschichtungen
Erklärung von Reflexions-Merkmalen in Glasfasern, die in OTDR-Messspuren auftreten können
Überblick über die Makrobiegung und Mikrobiegung von Glasfaser
Corning® CPC® Schutzbeschichtung in der Übersicht
Mechanische Zuverlässigkeit: Leitfaden für Anwendung der Glasfasern unter Stressbedingungen
Testverfahren für mechanische Belastungen
Empfohlene Richtlinien für die Handhabung von Lichtwellenleitern
Die Auswirkungen von Wasserstoff auf optische Fasern
Die Bedeutung internationaler Standards bei der Entwicklung von Telekommunikationsnetzen
Die mechanische Zuverlässigkeit der Corning Glasfaser bei kleinsten Biegezuständen