Um in der Geschäftswelt Erfolg zu haben, muss Kommunikation heutzutage in Echtzeit erfolgen, sowie große Datenmengen auf Knopfdruck mühelos übertragen werden müssen. Die InfiniCor® Multimode-Faser mit einem Kerndurchmesser von 62,5 µm und präziser Profilsteuerung bietet hohe Performance mit LED-Protokollen. Sie optimiert die Leistung in älteren Unternehmens-, lokalen und Speicherbereichsnetzwerken sowie in Central Office-Verbindungen.
Die weltweit erste laser-optimierte (Laser-optimized™) Multimode-Faser mit 62,5 µm