Glasfaser | Glasfaserprodukte | Corning

Bei Corning hört Innovation niemals auf. Wir änderten Kommunikationsnetzwerke als wir die verlustarme Glasfaser entwickelt haben.

Die Welt nahtlos verknüpfen

Überblick

Glasfaser-Grundlagen

Innovation

Die Geschichte der Glasfaser

Die Geschichte der Glasfaser

Seit Jahren bewegen wir uns in einer Innovationskultur, die uns als Weltmarktführer für Spezialglas und -keramik positioniert hat. 1970 haben wir die Kommunikationsrevolution ausgelöst, indem wir die erste verlustarme Glasfaser für den Einsatz in Telekommunikationsnetzen auf der ganzen Welt entwickelt haben. Seit der Erfindung der Glasfaser vor über 40 Jahren haben unsere kontinuierlichen Produkt- und Prozessinnovationen dazu beigetragen, immer schnellere Telekommunikationsnetze zu ermöglichen, die Nachbarschaften und Städte verbinden sowie Kontinente überbrücken.

Mehr erfahren

Lichtmoden

Wie es funktioniert

Brillante Klarheit über längere Entfernungen

Known for innovative design and practical applications, we have developed an array of single-mode fiber and multimode fiber products for all of today's applications. Single-mode fiber has a smaller core, allowing only one mode of light to move through it at a time. This streamlined design is used primarily in telephony applications, where the fiber needs high signal clarity over long distances. Multimode fiber has a larger core, allowing hundreds of modes to move through the fiber simultaneously. Multimode fiber is used primarily for data communications in enterprise networks, like campuses or buildings where transmission distances are two kilometers or less.

Wir wurden unserem...

Jetzt ansehen

Mythen über Glasfasern

Die Wahrheit über Glas

Außerordentliche Stabilität, dauerhafte Flexibilität

Ob wir uns ein Glas Wasser einschenken oder die Windschutzscheibe reinigen – Glas ist als funktionales und doch zerbrechliches Material aus unserem Alltag nicht mehr wegzudenken. 

Welche Mythen – und welche Fakten – verbergen sich hinter Glasfaser?

Mehr erfahren

Vorbereitete Unterrichtsstunden

Unterrichtshilfen für Lehrer und Schüler

Unterricht für die Wissenschaftler von morgen

Die Innovatoren und kreativen Denker der Zukunft sind wichtig für unseren Erfolg. Aus diesem Grund gibt Corning Lehrern und Schülern gerne Unterrichtshilfen an die Hand und teilt sein Wissen über Glasfasern, deren Zusammensetzung und Fähigkeiten mit anderen.

Mehr erfahren

Kundenservice

Corning bietet einen hervorragenden Service – vor, während und nach der Lieferung

Corning bietet einen hervorragenden Service

Höchste Kundenzufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Dies erreichen wir durch: 

  • Technischen Support und Unterstützung vor Ort
  • Kundenspezifische Expertise
  • Ein Team, das alle Fragen rund um Netzwerkaufbau und Systemmodellierung beantwortet
  • Hilfreiche Schulungsangebote über unsere Website
Bestellvorgang
Bequem und einfach – drei Arten, wie Sie Corning®-Glasfasern ordern können:
  • Kontaktieren Sie Ihren Kundenberater
  • Kontaktieren Sie unseren Glasfaser-Kundendienst, telefonisch unter +44-1244-525-320 (Europa) / +1-607-248-2000 (U.S. und Canada)
  • Per E-Mail unter cofic@corning.com
Das Glasfaser-Informationszentrum von Corning
Das "Corning Optical Fiber Information Center" (COFIC) ist die weltweit umfangreichste Informationsquelle für Glasfasertechnologie. Ein Anruf oder eine E-Mail genügt, und ein Team von geschulten Fachdokumentaren und technischen Experten beantwortet Ihre Fragen  und lässt Ihnen die gewünschten Informationen und Unterlagen zukommen. Unsere Mitarbeiter haben Zugriff auf eine ganze Fülle an Fachinformationen, darunter Produktbroschüren, Muster, Produktdatenblätter, Fallbeispiele, Anwendungshinweise, Whitepaper, ein Archiv technischer Fachartikel, Schulungsmaterialien, Test- und Messverfahren und vieles mehr.
 
Ganz egal, ob Sie bereits Glasfasern einsetzen, dies für die Zukunft planen oder ganz allgemeine Informationen zur Glasfasertechnologie benötigen, bitte kontaktieren Sie bei allen Fragen einfach das COFIC unter +44-1244-525-320 oder per Mail an cofic@corning.com.