Wir wissen, dass unser Erfolg von Ihrem Erfolg abhängt. Unabhängig davon, ob Ihr Unternehmen klein, mittelgroß oder groß ist, die Ziele sind die gleichen: Gewinnsteigerung, Kostensenkung, Produktivitätssteigerung und Aufbau wertvoller Beziehungen. Aus diesen und weiteren Gründen verbindet unser innovatives netzwerkartiges Programm Ihr Unternehmen heute mit den Tools, Lösungen und Belohnungen, die Sie für eine profitablere Zukunft benötigen.
Verbinden Sie sich!
Tools und Ressourcen
Werden Sie NPI-Mitglied
Werden Sie NPI-Mitglied
Die Vorteile
In der heutigen Welt des Glasfasergeschäfts dreht sich alles um Verbindungen und Möglichkeiten. Mit dem Network of Preferred Installers (NPI) ist die Verbindung zwischen Ihnen und weiteren Möglichkeiten nur einen Schritt entfernt. Wenn Sie ein bevorzugter Installateur werden, können Sie Ihren Kunden eine Komplettlösung anbieten, indem Sie Ihre geschätzte Beziehung zu Corning Optical Communications nutzen.
Bieten Sie eine Komplettlösung mit einer erweiterten Garantie
Bevorzugte Installateure können Endkunden eine Garantie von bis zu 25 Jahren für lokale Netzwerke (LAN) und Rechenzentren (DC) anbieten, wenn alle Produkte in der Glasfaserverkabelungslösung von Corning abgedeckt sind, einschließlich Glasfaserkabel, Hardware, Konnektivität und vorkonfektionierte Systeme.
Nominierung
Die Nominierung für das Programm liegt im Ermessen des örtlichen Vertriebsingenieurs, und bei der Entscheidung, ob ein Unternehmen für das Programm geeignet ist, werden mehrere Faktoren berücksichtigt. Bevor Sie für eine Nominierung in Betracht gezogen werden, müssen Sie möglicherweise nachweisen, dass Ihr Unternehmen die folgenden Kriterien erfüllt und erfüllen kann:
- Installationen, die den Qualitätsstandards von Corning und der Industrie entsprechen
- Strenge Anforderungen an die technische und finanzielle Leistungsfähigkeit, um die Mitgliedschaft zu erhalten und aufrechtzuerhalten
- Verpflichtung zur ständigen Weiterbildung, um über die neuesten Technologien und Produktlösungen auf dem Laufenden zu bleiben
Bei der Nominierung für das Programm müssen die folgenden Mindestanforderungen erfüllt sein (weitere Anforderungen können nach Ermessen des Vertriebsingenieurs gestellt werden):
- Ein praktischer Installationskurs
- Neues Mitgliederprofil
- Corning Tip-to-Tip Installationsprojekt
Mitgliedschaft
Unser abgestuftes System ermöglicht es den Installateuren, auf der von ihnen gewünschten Ebene teilzunehmen, und erlaubt es Corning Optical Communications, die gesamte Palette der Vertragspartner zu unterstützen.
Vorteile
- Garantie
- Finanzielle Belohnungen
- Schulungsmöglichkeiten (sowohl kostenlos als auch kostenpflichtig) über das See the Light®-Programm
- Technische Unterstützungi
Anforderungen
- Jährliche Schulungen aufrechterhalten
- Erfüllung der Geschäftsplanprüfungen