作为康宁® GlassWorks AI™ 解决方案组合的一部分,换线解决方案正在革新高密度AI和高性能计算HPC数据中心光缆管理方式。通过采用先进的换线方法,如换线盒和多光纤换线组件,这些解决方案简化了复杂的光纤布线,减少了安装错误,并优化了空间利用率。专为应对脊叶网络架构的可扩展性挑战而设计,换线解决方案 实现了新交换机和服务器的无缝集成,同时保持高信号完整性和性能。探索 换线解决方案 如何改变现代数据中心的扩展和发展方式。
换线解决方案
换线解决方案
换线盒和换线组件如何解决可扩展性挑战
换线解决方案 通过简化光纤布线、优化部署流程并确保高性能连接,解决了扩展AI基础设施时面临的关键挑战。这些光纤布线管理解决方案在高密度环境中减少了布线复杂性,并最小化了路径拥堵。
- 高效的光纤布线:换线盒 在集中且受控的封闭环境中组织和重新分配光纤连接,减少安装错误,并确保高密度架构中的精确映射。
- 紧凑的空间利用:模块化的 换线盒 减少了机架空间需求,从而为ai工作负载至关重要的电力和冷却系统腾出更多空间。
- 加速的部署:预先组织好的 Shuffle Assemblies 缩短了安装时间,从而简化了大规模 GPU 集群的部署流程。
- 可定制的设计:定制化配置包括分段或统一长度的光缆、特殊标签以及连接器颜色编码,以满足独特的项目需求。
复杂光纤连接的集中化解决方案
defaultOption: 复杂光纤连接的集中化解决方案通过最少的返工,轻松实现网络扩展和新增。
光学能量内部
defaultOption: 光学能量内部先进的制造技术实现了精确的光纤布线和无缝的可扩展性。
多光纤换线组件
defaultOption: 多光纤换线组件快速、高效且高度可定制。
常见问题:换线解决方案 的关键特点和应用
通过以下问题了解更多关于 换线解决方案 的特点和应用。
-
什么是 换线解决方案?为什么需要它们?
换线解决方案,包括 换线盒 和多光纤换线组件,旨在高密度 AI 和 HPC 数据中心中高效管理和重新分配光纤连接。它们能够简化布线复杂性、减少安装错误,并在保持高信号完整性的同时,实现网络的可扩展性增长。
-
换线解决方案 如何提升数据中心的可扩展性?
换线解决方案 通过在交换机和服务器之间重新分配光纤连接,减少对多个独立连接的需求,从而支持无缝扩展。这种网络架构的“扁平化”确保了基础设施的高效利用,并简化了新增硬件的过程。
-
有哪些类型的 换线解决方案 可供选择?
换线盒:被动式模块,置于可定制的配线架中,利用先进的制造技术集中光纤连接,实现精确的光学布线。
多光纤换线组件:预先组织的光缆系统,提供灵活的布线选项,适用于结构化布线或点对点布线。
-
换线盒 的主要优势是什么?
换线盒 提供紧凑型设计,减少机架空间需求,确保高信号完整性,并最大限度地减少路径拥堵。其模块化配置支持根据特定网络需求轻松进行定制。
-
换线解决方案 提供哪些定制选项?
换线盒:可配置的配线架尺寸(1–6 RU)、模块化或固定设计,以及前置或后置接入方式。
多光纤换线组件:直线式或分段式光缆、特殊标签、连接器颜色编码,以及根据项目需求定制的光缆长度。
-
常用的换线方法有哪些?
2x2 换线:将两对光纤重新分配至两个MPO连接器,每个连接的带宽翻倍。
4x4 换线:将光纤对重新分配至四个MPO连接器,以相同数量的MPO连接器最大化交换机端口连接。