显而易见,超小型外形(VSFF)连接器将在超大规模数据中心设计中占据前沿地位。随着人工智能和机器学习的普及和应用,对更高的电力、散热和高密度连接的需求也在不断增长。康宁深度参与全球最大的、支持AI的超大规模数据中心,与其紧密合作,共同开发未来创新技术。
MMC连接器类型已成为超大规模AI领域的领先技术之一。该连接器由US Conec设计,并集成到康宁的定制化解决方案中。MMC是一款紧凑型连接器(有16芯和24芯两种规格),专为帮助数据中心快速扩展以适应高带宽AI应用而设计。
为何选择MMC连接器
DirectConec™ 推拉式护套相比MTP®格式,可实现3倍的布线端口密度,并采用可靠的MT或MT-16定位结构。兼容标准250微米外径和间距的光纤,具备TMT Elite™低损耗性能,并支持单模和多模应用中的APC连接。提供16芯和24芯型号,符合Telcordia GR-1435标准,可适配最大2.5毫米外径的光缆,能够无缝集成至行业标准基础设施。请参阅下图,了解在单个1RU空间内使用MTP与MMC时的密度提升。