極端な熱安定性、熱ヒステリシスなし、大型化、遅延弾性
Corning® ULE® Glass:EUVリソグラフィー用の優れた反射特性
1960年代に要求の厳しい天文学のアプリケーション向けに発明された、ULE®ー超低膨張ガラスは、極端な温度変化に対して寸法変化がほとんどない安定したチタニアケイ酸ガラスであり、反射望遠鏡に最適な光学材料となっています。
193 nmから13.5 nmへのリソグラフィーの移行には、ステッパー光学製品を屈折性から反射性へと大幅に設計変更する必要がありました。主に直説法によって製造されるULE®ガラスの熱安定性は、現在、半導体チップ製造における極端紫外線リソグラフィー(EUV)に理想的な材料となっています。この安定性により、ULEガラスは、フォトマスク基板、マシンリファレンスブロック、ステッパー光学製品、計測学、および材料の寸法が変化すると性能と精度が損なわれる可能性のあるその他のプロセスなど、高精度の制御が不可欠なアプリケーションに最適です。コーニングは、60年以上にわたるULEガラス製造と相まって、ガラスの介在物と脈理のレベルを低減し続けるとともに、CTE(熱膨張係数)測定機能を向上させています。
プレスリリース
EUVリソグラフィー向け Corning® EXTREME ULE®Glassのご紹介
EUVリソグラフィー向け Corning® EXTREME ULE®Glassのご紹介
EUVフォトマスクやその他の用途において、この次世代ガラスの熱膨張特性は、卓越した一貫性と性能の提供に貢献します。さらに、ガラスの優れた平坦性と均一性により、フォトマスクの波打ち(waviness)を大幅に低減し、製造時の不要なばらつきを抑えるとともに、高度なコーティングの適用を可能にします。
EUVフォトマスクやその他の用途において、この次世代ガラスの熱膨張特性は、卓越した一貫性と性能の提供に貢献します。さらに、ガラスの優れた平坦性と均一性により、フォトマスクの波打ち(waviness)を大幅に低減し、製造時の不要なばらつきを抑えるとともに、高度なコーティングの適用を可能にします。
続きを読む関連製品
望遠鏡光学
望遠鏡光学
さらに詳しく優れた特性を持つ当社のガラス材料は、天文光学分野では世界最高とされています。これらの特性により、ULEは軽量の反射光学製品や、直径8メートルまでのネット形状に近い形状に研磨された大口径ミラーに最適な材料となっています。ハッブル宇宙望遠鏡のミッションからルービン天文台まで、コーニングは過去、現在、未来の大いなる彼方へのミッションを支え続けています。
優れた特性を持つ当社のガラス材料は、天文光学分野では世界最高とされています。これらの特性により、ULEは軽量の反射光学製品や、直径8メートルまでのネット形状に近い形状に研磨された大口径ミラーに最適な材料となっています。ハッブル宇宙望遠鏡のミッションからルービン天文台まで、コーニングは過去、現在、未来の大いなる彼方へのミッションを支え続けています。
Corning® EXTREME ULE® Glass and Corning® ULE® Glass
さらに詳しくお知りになりたい場合は、私たちのチームに連絡してください。
さらに詳しくお知りになりたい場合は、私たちのチームに連絡してください。
私たちは、適切な製品とソリューションで次のプロジェクトを実現するお手伝いをします。
私たちは、適切な製品とソリューションで次のプロジェクトを実現するお手伝いをします。