Advanced Packaging & Optical Glass

高性能な家電製品やIoTアプリケーションを可能にする
精密ガラスウエハーとパネル

高い光透過率、優れた電気的性能、高い形状精度・寸法公差、清浄な表面品質など、ガラス固有の特性に加え、幅広い熱膨張係数(CTE)と屈折率の異なった組成を提供するコーニングの能力。これにより、コーニングのガラスは、次世代半導体およびAR/MRデバイス向けの最高の材料として位置付けられています。

170年以上にわたる材料科学の専門知識に支えられ、コーニングの一つのリーダーシップの下で、様々な独自の能力の組み合わせでお客様に価値を提供しています。これには、ガラスの組成と形状、精密仕上げ、レーザー加工、材料成膜、計測、そして信頼性の高いサプライチェーンに関する、何十年に渡って蓄積された深い造詣が含まれています。

パッケージング&ウエハーソリューション