High Purity Fused Silica | HPFS Fused Silica | Corning

HPFS optic component

Corning® HPFS® Fused Silica

Corning® HPFS® Fused Silica

コーニングの高純度合成石英は、その一貫した再現性のある性能で
半導体業界全体で知られています。

精度と性能のための先端材料

コーニングの光学品質における伝統を活かしたCorning® HPFS®合成石英は、半導体製造における高精度レーザープロセスに不可欠な、卓越したレベルの純度と低汚染を提供します。当社の合成石英は、広い波長スペクトルでの透過率と不純物含有量の最小化により、優れたレーザー性能を実現し、散乱を低減し、マイクロチップパターニングの品質を向上させます。

1934年にコーニングが発明した合成石英は、さまざまな製品用途をサポートするために、さまざまなグレードで提供されています。ガラスコード7980、7979、および8655は、優れた光学特性を備えた高純度の非結晶性シリカガラスです。テクノロジーリーダーシップへの献身と世界クラスの計測能力は、コーニングが最先端の材料を製造する能力に大きな役割を果たしています。コーニングは、お客様に適格で本物の製品を提供することに尽力しています。

 

アプリケーション

品質へのコミットメント

ISO9001 and ISO14001 Certified

合成石英は、一貫した再現性のある性能で業界全体で知られています。合成石英は、さまざまな製品アプリケーションをサポートするために、さまざまなグレードで提供されています。ガラスコード7980、7979、および8655は、優れた光学特性を備えた高純度の非結晶性合成石英です。製品特性には、最先端の均質性値、最小の複屈折値、大きなサイズ機能、深紫外線から赤外線領域までの優れた透過率、および非常に低い熱膨張係数につながる非常に低い屈折率変動が含まれます。これらはすべて、お客様の厳しいニーズにとって重要です。