Optical Materials | Superior Optical Glass | Corning

コーニングは、半導体部品光学、工業、イメージングアプリケーション
向けの合成石英、超低膨張ガラス、フッ化物結晶のバルクおよび
部品形状のリーディングサプライヤーです。

優れたサイズと均質性

Test

コーニングアドバンストオプティクスは、蒸着によるガラス材料科学の長年の伝統を活かして、半導体部品光学系で使用する高品質のガラスを製造しています。高出力レーザー、レーザーデブリシールド、小型部品、バルク部品からリソグラフィー材料向けの優れた特性をもつ5種類以上のガラス材料を提供しています。コーニングの製品は、アプリケーションの柔軟性に優れており、多くの場合、ガラスのグレード、寸法、コストに合わせてカスタマイズできます。

コーニングは、フッ化物結晶と合成石英を、フラット、プリズム、レンズ、ミラー、特殊な表面形状の光学製品などのレーザー光学部品に成形することも専門としています。仕上げとコーティングの最先端技術により、高透過性、高反射性、または部分反射性の光学製品の光学寿命を最大限に延ばすことができます。

材料の用途