Solutions d'alimentation à distance | Smart Remote Powering | Corning

Vous en avez assez des limites du réseau, des contraintes d'espace et des prises d'alimentation coûteuses ?

Notre gamme de solutions à longue portée offre une connectivité rentable pour votre réseau jusqu'à l'extrémité. Connectez votre campus fiablement et de bout en bout !

Surmontez les limites de distance de l'alimentation par Ethernet (PoE) des réseaux câblés traditionnels en injectant du courant continu dans votre réseau. La gamme étendue de solutions d'alimentation à distance de classe 2 à haute densité de Corning prend en charge l'agrégation intelligente de l'alimentation jusqu'à l'extrémité pour fournir jusqu'à 800 W de puissance. Nos solutions d'alimentation sont compatibles avec le câble hybride ActiFi® de Corning, la connectique, le matériel et des gammes d'équipement actif, y compris les solutions à longue portée.

Corning recommande que toutes les conceptions utilisant la solution d'alimentation à distance de Corning soient conformes aux dernières éditions du NEC® de la NFPA, de l'OSHA et de tous les codes locaux et nationaux applicables.

Avantages des solutions d'alimentation à distance

Résoudre les besoins croissants en énergie
À mesure que les bâtiments deviennent plus connectés et plus intelligents, ils demandent plus d'énergie. Fournissez jusqu'à 800 W d'énergie à l'extrémité pour vos besoins de petite et moyenne puissance pour les équipements IP et l'éclairage intelligent.

Réduire les coûts de déploiement
Éliminez les prises de courant supplémentaires et les salles de télécommunications coûteuses en fournissant une alimentation en courant continu sur des distances de 600 mètres ou plus.

Gagner de l'espace
Nos nouvelles solutions intelligentes d'alimentation à distance offrent une densité de ports jusqu'à 167 % supérieure, ce qui vous permet d'augmenter la puissance tout en réduisant l'encombrement.

Gagner en flexibilité
Nos nouveaux blocs d'alimentation ont une largeur d'un demi-rack et peuvent être empilés côte à côte, montés sur un mur ou installés à l'intérieur d'un coffret. Avec une plage de température ambiante de -30°C à +65°C, ces solutions peuvent être déployées dans de nombreux endroits.

Téléchargez notre brochure de la solution d'alimentation à distance (en anglais) maintenant pour voir les dernières mises à jour sur Corning Intelligent Power (CIP).

Télécharger >>

Connectez-vous !

Points forts du produit

Points forts du produit

Alimentations intelligentes Atteignez une densité de port ultime pour fournir plus de puissance avec moins d'espace. 16 ports (hauteur de 1,5 U, largeur 0,5 U)
32 ports (hauteur de 2 U de haut, largeur 0,5 U)

Agrégateurs

Agrégation de plusieurs entrées 24V à 56V de classe 2 pour fournir plus de puissance (jusqu'à 800 W de puissance pour un seul appareil) et une redondance en périphérie.

2:1 ou 8:1

Convertisseur abaisseur

Ajoutez ce dispositif pour prendre en charge les charges 56V et 24V à partir de la même alimentation. Sortie x1 ou sortie x2

Accessoires

Gagnez en flexibilité de déploiement grâce à diverses options de montage.

Montage sur rail Din
Étagères de rack
Gestion des câbles

Ressources pédagogiques

Familiarisez-vous avec les solutions Corning : la téléalimentation avec Steve Letke

Familiarisez-vous avec les solutions Corning : la téléalimentation avec Steve Letke

Familiarisez-vous avec les solutions Corning : la téléalimentation avec Steve Letke

Les applications à l'extrémité de votre réseau - caméras, small cells, VoIP et autres - ont toutes besoin d'être alimentées. Steve Letke explique les options d'alimentation à distance de ces appareils dans le cadre d'une stratégie de réseau optique.

Les applications à l'extrémité de votre réseau - caméras, small cells, VoIP et autres - ont toutes besoin d'être alimentées. Steve Letke explique les options d'alimentation à distance de ces appareils dans le cadre d'une stratégie de réseau optique.

Vue d'ensemble : Solution d'alimentation à distance de Corning

Vue d'ensemble : Solution d'alimentation à distance de Corning

Vue d'ensemble : Solution d'alimentation à distance de Corning

La solution d'alimentation à distance de Corning vous permet d'étendre votre portée - en fournissant des données et une alimentation fiables à de plus grandes distances.

La solution d'alimentation à distance de Corning vous permet d'étendre votre portée - en fournissant des données et une alimentation fiables à de plus grandes distances.

Cas d'utilisation de la solution d'alimentation à distance : sécurité

Cas d'utilisation de la solution d'alimentation à distance : sécurité

Cas d'utilisation de la solution d'alimentation à distance : sécurité

Le câble hybride ActiFi® est compatible avec les solutions d'alimentation à distance de Corning. Il permet d'alimenter les caméras de sécurité, les points d'accès sans fil, les téléphones de sécurité et toute application PoE, PoE+ et PoE++.

Le câble hybride ActiFi® est compatible avec les solutions d'alimentation à distance de Corning. Il permet d'alimenter les caméras de sécurité, les points d'accès sans fil, les téléphones de sécurité et toute application PoE, PoE+ et PoE++.

Allez jusqu'au bout avec des solutions longue portée

Étendez votre réseau au-delà des 100 mètres des réseaux traditionnels. Activez les applications à distance à des distances de 600 mètres ou plus avec les solutions d'alimentation intelligente de Corning et le câble hybride ActiFi®

Utilisez ce tableau des distances pour construire le bon réseau de bout en bout pour votre projet en fonction des exigences spécifiques en alimentation jusqu'à l'extrémité. Contactez votre ingénieur commercial Corning pour obtenir de l'aide.

Vous voulez étendre votre portée et simplifier votre réseau ?

Téléchargez notre document pour en savoir plus !

Vous voulez discuter de nos solutions d'alimentation à distance ?

Que vous ayez besoin d'aide pour répondre aux demandes de données actuelles ou pour planifier l'avenir, nous pouvons vous aider.

Remplissez ce formulaire pour commencer dès aujourd'hui.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.