Convertisseur de média 10G HPoE de Corning | Corning

Un convertisseur de média pas comme les autres

Présentation de notre nouveau convertisseur de média à fibre optique : des fonctionnalités améliorées au bout des doigts.

Découvrez la nouvelle génération de gestion de réseau avec notre dernier FMC, conçu pour offrir une commodité et une fiabilité inégalées.

  • Commutateurs Dip innovants : Notre nouveau FMC est doté de deux commutateurs dip facilement accessibles sur sa face, offrant de nouvelles fonctions puissantes pour optimiser les performances de votre réseau.
  • Interrupteur Dip Dog : Ne vous inquiétez plus jamais des temps d'arrêt des appareils. Le dip-switch « Watch Dog » réinitialise automatiquement l'alimentation PoE de l'appareil alimenté (PD) s'il cesse de transmettre des données pendant plus de 300 secondes, garantissant ainsi un fonctionnement continu sans intervention manuelle.
  • Dip-switch Link Fault Pass-Through (LFP) : Améliore les capacités de diagnostic de votre réseau. Le dip-switch « LFP » fournit immédiatement au commutateur l'état d'arrêt de la liaison pour les FMC locaux et distants, ce qui permet d'accélérer le dépannage et la maintenance.
  • Transition transparente : Vous préférez la fonctionnalité d'origine ? Désactivez simplement les deux dip-switchs et notre FMC Gen 2 fonctionnera comme la version Gen 1, vous offrant une expérience familière et fiable.

Passez au nouveau convertisseur de média dès aujourd'hui et prenez le contrôle de votre réseau grâce à des fonctions avancées qui garantissent la disponibilité et l'efficacité.

Les avantages du convertisseur de média sont réels

Les avantages du convertisseur de média sont réels

  • Le premier convertisseur de média de l'industrie à prendre en charge les vitesses 10G et à fournir HPoE
  • Prend en charge 90W PoE++ (HPoE) et est rétrocompatible avec PoE, PoE+, PoE++ (60W) / 802.3bt
  • Prend en charge les vitesses 10G et est rétrocompatible avec les vitesses 1G ou 2,5G
  • Cette solution économique permet de réduire les coûts de déploiement du réseau de 45 % par rapport aux autres solutions de convertisseurs de média
  • Protégez votre investissement dans l'infrastructure grâce à la possibilité d'évoluer et de se mettre à niveau en fonction des besoins
  • Compatible avec les solutions de bout en bout de Corning en matière de fibre, d'alimentation, de matériel et de connectivité
  • Le montage sur rail Din et le faible encombrement permettent une grande souplesse de déploiement

Les avantages du convertisseur de média sont clairs

Les avantages du convertisseur de média sont clairs

Plus de puissance

Plus de puissance

Supporte jusqu'à 90W HPoE 802.3bt
 
vitesse

Plus de données

Prend en charge des vitesses allant jusqu'à 10G

 
Souplesse

Souplesse

Interopérabilité avec les commutateurs existants

 
Efficace en termes de coûts

Efficace en termes de coûts

45 % d'économies par rapport aux leaders de l'industrie

 

FAQ sur le convertisseur de média

Le convertisseur de média 10G HPoE de Corning ouvre un monde de possibilités à la périphérie du réseau, promettant la fiabilité, la performance et la flexibilité qu'exige l'évolution de vos télécommunications informatiques. Lisez les FAQ sur notre convertisseur de média pour comprendre comment ce produit peut s'intégrer de manière transparente dans votre infrastructure !

Grâce à notre convertisseur de média et à notre solution globale de longue portée, Corning montre ci-dessous comment vous pouvez alimenter vos multiples appareils PoE dans n'importe quel environnement que vous soutenez.

Long-Reach Networking: Media Converter Solution

Convertisseur de média 10G HPoE de Corning

Convertisseur de média 10G HPoE de Corning

Les clients qui prévoient l'installation de Wi-Fi 6, de liaisons sans fil point à point et d'autres technologies exigeantes en termes de bande passante recherchent des solutions de connectivité capables de s'adapter à l'évolution de leurs besoins technologiques. Ces clients - universités, bâtiments commerciaux, campus, stades, résidences pour personnes âgées, centres de villégiature, etc. - ont besoin à la fois de vitesses 10G et d'une puissance de sortie PoE++ (HPoE) de 90W. Cependant, les options de convertisseurs de média actuellement disponibles sur le marché sont coûteuses et limitées. Corning résout le problème de l'augmentation de la bande passante et de la puissance à la périphérie avec la première solution de convertisseur de média HPoE 10G de l'industrie.

Le convertisseur de média 10G HPoE de Corning est le plus petit convertisseur de média Ethernet 10G de qualité industrielle (de 10000Base-X SFP+ à 10G/5G/2,5G/1G/100M Base-T cuivre) avec la fonction d'injecteur 802.3bt Power over Ethernet Plus Plus (PoE++) pour fournir jusqu'à 90W de puissance de sortie et une vitesse de transmission de données élevée aux PD (dispositifs alimentés) installés dans une zone éloignée où une alimentation électrique suffisante et fiable est nécessaire, fournissant une performance de vitesse de fil non bloquante et une grande flexibilité pour l'extension Ethernet 10G dans un environnement industriel sévère. Il est équipé d'une interface cuivre RJ45 10G/5G/2,5G/1G/100M Base-T et d'une interface fibre optique 10GBase-X SFP+, le tout dans un boîtier robuste et compact IP30 avec un système d'alimentation redondant (44~57VDC).

Le convertisseur de média 10G HPoE est idéal pour une large gamme d'applications de conversion de média cuivre vers fibre partout où une bande passante jusqu'à 10GE est nécessaire dans des environnements climatiques exigeants avec de larges plages de température.

 

Télécharger la fiche technique

Laissez-moi vous aider à trouver des solutions de connectivité !

Remplissez ce formulaire pour commencer dès aujourd'hui.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.