ActiFi Composite Cable | Hybrid Powered Fiber Cable | Corning

ActiFi® Fiber Cable : Construisez les fondations d'une stratégie technologique plus intelligente avec les câbles hybrides alimentés.

Atteignez une flexibilité ultime en réunissant les capacités de bande passante de la fibre optique monomode et les capacités d'alimentation du cuivre avec le câble composite ActiFi de Corning.

Qu'est-ce qu'un câble à fibre optique composite hybride ?

Les câbles hybrides composites à fibre optique ont des conducteurs en fibre et en cuivre sous la même gaine de câble pour fournir des données et de l'énergie à l'extrémité de votre réseau d'entreprise.

Avantages du câble composite Hybrid Powered ActiFi

Gagner de l'espace sur les chemins
Les réseaux de câbles de catégorie traditionnels reposent sur des cycles de mise à niveau de routine et de remplacement et sur une infrastructure à usage unique qui conduit à des voies encombrées et à la complexité. Le câble composite ActiFi rationalise votre infrastructure sur un seul câble, ce qui vous permet de surmonter les contraintes d'espace.

Protégez votre investissement technologique
Avec un câble prêt pour le futur, votre entreprise peut protéger son investissement en infrastructure en laissant votre câble composite ActiFi en place lors de la prochaine mise à jour technologique. Utilisez vos fonds technologiques de manière plus intelligente en évitant les mises à niveau coûteuses des câbles de catégorie  rip-and-replace.

Accélérez votre déploiement
Respectez le calendrier de votre projet en gagnant du temps lors du déploiement de votre réseau. Le câble composite hybride ActiFi élimine la nécessité de tirer des câbles séparés pour les données et l'alimentation, ce qui vous fait gagner un temps précieux.

Gardez une longueur d'avance sur les besoins technologiques futurs
L'augmentation de la demande en Wi-Fi est l'un des principaux facteurs qui poussent les propriétaires de bâtiments à concevoir leurs réseaux avec une infrastructure prête pour l'avenir, comme le câble composite ActiFi.

Applications des câbles composites ActiFi

ActiFi est un câble composite de classe 3 qui supporte la basse tension (classe 2, 57 VDC/100 V) ainsi que les solutions d'alimentation en vrac. Comme ActiFi peut atteindre des distances de plus de 2 000 pieds, ce choix de câblage est également idéal pour les applications à longue portée ou à distance, telles que les caméras de sécurité dans un parking ou le Wi-Fi extérieur sur l'ensemble du campus.

Le câble hybride alimenté par ActiFi peut prendre en charge des appareils directement ou via une connexion à un appareil périphérique tel qu'un convertisseur de média ou un nœud d'accès défini par logiciel (SDAN). Le câble ActiFi est compatible avec le convertisseur de média, les solutions d'alimentation intelligente et les solutions longue portée de Corning.

Points forts du produit

Gestion des câbles
ActiFi est également compatible avec les portefeuilles de câblage structuré, de matériel et de boîtiers de Corning, y compris CCH et EDGE. L'exemple ci-dessous montre comment les cassettes et les boîtiers CCH gèrent facilement le câble composite ActiFi. Les adaptateurs keystone flexibles acceptent à la fois les fibres et les types de connecteurs d'alimentation.

Front of Housing
Face avant du boîtier
Back of Housing
Dos du boîtier

Ressources pédagogiques

L'architecture réseau de la fibre optique jusqu'à la périphérie permet un monde sans fil pour une...

L'architecture réseau de la fibre optique jusqu'à la périphérie permet un monde sans fil pour une innovation infinie

L'architecture réseau de la fibre optique jusqu'à la périphérie permet un monde sans fil pour une innovation infinie

Apprenez comment l'architecture de réseau à fibre optique peut aider à éviter les mises à niveau de routine à court terme du réseau et permettre un monde sans fil pour une innovation infinie.

Apprenez comment l'architecture de réseau à fibre optique peut aider à éviter les mises à niveau de routine à court terme du réseau et permettre un monde sans fil pour une innovation infinie.

Guide de commande du câble composite ActiFi

Guide de commande du câble composite ActiFi

Guide de commande du câble composite ActiFi

Trouvez le bon câble pour votre projet grâce à la large gamme de câbles composites ActiFi de Corning.

Trouvez le bon câble pour votre projet grâce à la large gamme de câbles composites ActiFi de Corning.

Vue d'ensemble : Solution d'alimentation à distance de Corning

Vue d'ensemble : Solution d'alimentation à distance de Corning

Vue d'ensemble : Solution d'alimentation à distance de Corning

La solution d'alimentation à distance de Corning vous permet d'étendre votre portée - en fournissant des données et une alimentation fiables à de plus grandes distances.

La solution d'alimentation à distance de Corning vous permet d'étendre votre portée - en fournissant des données et une alimentation fiables à de plus grandes distances.

Parlons des solutions réseau Everon® avec les câbles hybrides à fibres optiques ActiFi®

Que vous ayez besoin d'aide pour répondre aux besoins actuels en matière de données ou pour planifier l'avenir, nous pouvons vous aider.

Remplissez ce formulaire pour commencer dès aujourd'hui.

Merci !

Merci de nous avoir contactés. Un représentant de Corning vous contactera prochainement au sujet de votre demande. Si vous avez besoin d'une assistance immédiate, veuillez contacter notre service clientèle au +49 30 5303 2100 ou 00 800 2676 4641.